Válvula de desvio, DSV 2, Flange de solda
148F3011
Tipo de conexão de entrada: Flange de solda, Tipo de conexão de saída: G, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 32, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1 1/4
Tipo de conexão de entrada: Flange de solda, Tipo de conexão de saída: G, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 32, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1 1/4
Peso bruto | 11.6 Kilogram |
Peso líquido | 5.9 Kilogram |
Volume | 10.275 Liter |
EAN | 5702428242486 |
Peso bruto | 11.6 Kilogram |
Peso líquido | 5.9 Kilogram |
Volume | 10.275 Liter |
EAN | 5702428242486 |
Aprovação |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Categoria | II |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Comb. de válvula de segurança | 2 x SFV 25 |
Comentários da conex. de saída | Flange de rosca |
Con. padrão |
EN 10220 ISO 228-1 |
Conex. pad. da válvula de segurança | EN 10220 |
Contain batteries | No |
Descrição do produto | Válvula de parada dupla |
Direção | Três vias |
Equipamento | Tampa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 212 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Grupo de fluido | 1 |
Peças incluídas | Incl. kit |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 580 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 40 bar |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R170 R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Saída int./ext. | Interno |
Tamanho da con. da válvula de segurança [mm] | 32 mm |
Tamanho da con. da válvula de segurança [pol.] | 1 1/4 in |
Tamanho da conexão de entrada [mm] | 32 mm |
Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 1 1/4 in |
Tinta colorida | Marrom avermelhado |
Tipo de conex. da válvula de segurança | Flange de solda |
Tipo de conexão de entrada | Flange de solda |
Tipo de conexão de saída | G |
Valor cv [gal/min.] | 34.8 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 30 m³/h |
出口接口尺寸 [in] | 1 1/4 |
型號 | DSV 2 |
產品名稱 | 變換閥 |
產品群組 | Safety relief valves |
Aprovação |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Categoria | II |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Comb. de válvula de segurança | 2 x SFV 25 |
Comentários da conex. de saída | Flange de rosca |
Con. padrão |
EN 10220 ISO 228-1 |
Conex. pad. da válvula de segurança | EN 10220 |
Contain batteries | No |
Descrição do produto | Válvula de parada dupla |
Direção | Três vias |
Equipamento | Tampa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 212 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Grupo de fluido | 1 |
Peças incluídas | Incl. kit |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 580 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 40 bar |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R170 R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Saída int./ext. | Interno |
Tamanho da con. da válvula de segurança [mm] | 32 mm |
Tamanho da con. da válvula de segurança [pol.] | 1 1/4 in |
Tamanho da conexão de entrada [mm] | 32 mm |
Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 1 1/4 in |
Tinta colorida | Marrom avermelhado |
Tipo de conex. da válvula de segurança | Flange de solda |
Tipo de conexão de entrada | Flange de solda |
Tipo de conexão de saída | G |
Valor cv [gal/min.] | 34.8 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 30 m³/h |
出口接口尺寸 [in] | 1 1/4 |
型號 | DSV 2 |
產品名稱 | 變換閥 |
產品群組 | Safety relief valves |