Válvula de desvio, DSV 2, Flange de solda

148F3007

Tipo de conexão de entrada: Flange de solda, Tipo de conexão de saída: G, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 1 pol., Tamanho da conexão de saída [pol.]: 3/4

產品詳情

總重 10 Kilogram
淨重 9.1 Kilogram
Volume 10.275 Liter
EAN 5702428242523

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 34.8 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kv 值 30 m³/h
MWP 580 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
入口接口尺寸 [in] 1 in
入口接口尺寸 [mm] 25 mm
入口連接類型 熔接凸緣/法蘭(flange)
冷媒 R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
出口 (內部/外部) 內部
出口接口備註 螺紋凸緣/法蘭(flange)
出口接口尺寸 [in] 3/4
出口連接類型 G
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
含零件 含套件
型號 DSV 2
塗料顏色 紅棕色
安全閥接口尺寸 [in] 3/4 in
安全閥接口尺寸 [mm] 20 mm
安全閥接口標準 EN 10220
安全閥接口類型 熔接螺紋接管/立布(nipple)
安全閥組合 2 x SFA 15
接頭標準 EN 10220
ISO 228-1
方向 三通
最大工作壓力 [bar] 40 bar
流體 1
溫度範圍 [°C] [最大值] 100 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 212 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 變換閥
產品群組 Safety relief valves
產品說明 雙安全閥
目錄 Art. 3, par. 3
設備
認証 CE 認証
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality