Válvula de desvio, DSV 1, Braço de solda

148F3005

Tipo de conexão de entrada: Braço de solda, Tipo de conexão de saída: G, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 1 pol., Tamanho da conexão de saída [pol.]: 3/4

Detalhes do produto

Peso bruto 4.948 Kilogram
Peso líquido 4.15 Kilogram
Volume 12.005 Liter
EAN 5702428242547

 

Aprovação CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Categoria Art. 3, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Comb. de válvula de segurança 2 x SFA 15
Comentários da conex. de saída União
Con. padrão EN 10220
ISO 228-1
Conex. pad. da válvula de segurança EN 10220
Contain batteries No
Descrição do produto Válvula de parada dupla
Direção Três vias
Equipamento Tampa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Safety relief valves
Nome do produto Válvula de desvio
Peças incluídas Incl. kit
Pressão máx. de trabalho [psig] 580 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 40 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Saída int./ext. Interno
Tamanho da con. da válvula de segurança [mm] 20 mm
Tamanho da con. da válvula de segurança [pol.] 3/4 in
Tamanho da conexão de entrada [mm] 25 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 1 pol.
Tamanho da conexão de saída [pol.] 3/4
Tinta colorida Marrom avermelhado
Tipo DSV 1
Tipo de conex. da válvula de segurança Bicos de solda
Tipo de conexão de entrada Braço de solda
Tipo de conexão de saída G
Valor cv [gal/min.] 20.3 gal/min
Valor Kv [m³/h] 17.5 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality