Corpo de válvula multifunções, SVL 125, SVL Flexline, Direção: Direta, 125 mm

148B6115

Used for product: SVL 125

Detalhes do produto

Peso bruto 33.5 Kilogram
Peso líquido 26.16 Kilogram
Volume 108.1 Liter
EAN 5702428485869

 

Acessórios do produto Acessórios de SVL Flexline
Aprovação CE
UKCA
Categoria III
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Contain batteries No
Descrição do produto Alojamento de válvula
Direção Direta
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -76 °F
Fluxo Bifluxo
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes SVL Flexline
Grupo de fluido 1
2
Grupo de produtos Multifunction valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Aço
Nome do produto Corpo de válvula multifunções
Nome do programa de peças CHV-X
FIA
SCA-X
SVA-S / SVA-L
Pressão máx. de trabalho [psig] 754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 52 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1233zd(E)
R1234yf
R1270
R134a
R152a
R22
R23
R236fa
R290
R32
R402A
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R427A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
R600a
R717
R744
R113
R114
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R170
R227ea
R401A
R402B
R407B
R407H
R408A
R409A
R421A
R422A
R422B
R422D
R444B
R447A
R449B
R450A
R454B
R455A
R502
R503
R600
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Tamanho da conexão de entrada [mm] 125 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 5 in
Tamanho da conexão de saída [mm] 125 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.] 5 in
Tipo SVL Flexline
Tipo SVL 125
Tipo de conexão de entrada Solda de topo
Tipo de conexão de saída Solda de topo
UK RoHS compliance Out of scope
Usado para produtos SVL 125

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality