Módulo de função, REG-SB 15-20

148B5281

Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Usado para produtos: REG-SB 15; REG-SB 20

Product details

Peso bruto 1.076 Kilogram
Peso líquido 0.75 Kilogram
Volume 4.072 Liter
EAN 5702428485982

 

Acessórios do produto Acessórios de SVL Flexline
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Designação de tipo Parte superior completa
Equipamento Tampa
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -76 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes SVL Flexline
Haste Standard
Nome do programa de peças REG-SA / REG-SB
Peças incluídas 1 gaxeta
4 parafusos
Peça superior
Pressão máx. de trabalho [psig] 754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 52 bar
Product group Shut-off and regulating valves
Product name Function module
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Tipo SVL Flexline
Type REG-SB 15-20
Usado para produtos REG-SB 15
REG-SB 20
Área de fluxo [mm2] 115 mm²
Área de fluxo [pol. 2] 0.178 in²

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality