Válvula de fechamento, SVA-S 6, Aço, Pressão máx. de trabalho [psig]: 754

148B5032

Tipo de conexão de entrada: G, Tipo de conexão de saída: G, Equipamento: Tampa

Detalhes do produto

Peso bruto 0.642 Kilogram
Peso líquido 0.45 Kilogram
Volume 1.755 Liter
EAN 5702428470872

 

Acessórios do produto Acessórios de SVL Flexline
Aprovação CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Categoria Art. 3, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Externa
Contain batteries No
Descrição do produto Válvula de bloqueio
Direção Em ângulo
Equipamento Tampa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -76 °F
Fluxo Bifluxo
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes SVL Flexline
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Shut-off and regulating valves
Haste Standard
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Aço
Nome do produto Válvula de fechamento
Nome do programa de peças SVA-S / SVA-L
Pressão máx. de trabalho [psig] 754 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 52 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R113
R114
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R170
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Tamanho da conexão de entrada [mm] 6 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 1/2 A
Tamanho da conexão de saída [mm] 6 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.] 1/2 A
Tinta colorida Marrom avermelhado
Tipo SVL Flexline
Tipo SVA-S 6
Tipo de conexão de entrada G
Tipo de conexão de saída G
UK RoHS compliance Out of scope
Valor cv [gal/min.] 2.9 gal/min
Valor Kv [m³/h] 2.5 m³/h
Versão da válvula Versão padrão

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality