Válvula de medição, SNV-ST

148B3746

Tipo de conexão de entrada: NPT, Tipo de conexão de saída: NPT

Detalhes do produto

Peso bruto 0.49 Kilogram
Peso líquido 0.39 Kilogram
Volume 0.91 Liter
EAN 5702428179317

 

Acessórios do produto Acessórios SNV
Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão ANSI/ASME B1.20.1
Contain batteries No
Descrição do produto Válvula agulha de bloqueio
Direção Em ângulo
Entrada int./ext. Externa
Equipamento Tampa
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -76 °F
Fluxo Bifluxo
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes SNV
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Shut-off and regulating valves
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Aço
Nome do produto Válvula de medição
Pressão máx. de trabalho [psig] 754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 52 bar
Produto idêntico 148B4180
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R503
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R508B
Saída int./ext. Interno
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 1/4
Tamanho da conexão de saída [pol.] 1/4
Tinta colorida Cr3 / TLP
Tipo SNV-ST
Tipo de conexão de entrada NPT
Tipo de conexão de saída NPT
UK RoHS compliance Out of scope
Versão da válvula Versão padrão

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality