Akva Lux II, fully insulated, Type 1, DHW controller name: PTC2+P

145G0273

Product Type: Akva Lux II, fully insulated, Type 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Detalhes do produto

Peso bruto 8.5 Kilogram
Peso líquido 8 Kilogram
Volume 34.44 Cubic decimeter
EAN 5702428551441

 

Application type Instantaneous DHW
Capacity [kW] 57 kW
China RoHS compliance Out of scope
Construção de temperatura de alimentação [˚C] 110 °C
Contain batteries No
Description Akva Lux II, Type 1, StS HEX
DHW HEX type XB06H-1 26
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Small Stations
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed stainless steel
Nome de controlador DHW PTC2+P
Pressão nominal principal [bar] 16 bar
Pressão nominal secundária [bar] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Station size type Type 1
Tipo Akva Lux II, fully insulated
Tipo de controle DHW Fluxo/termostática
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality