Akva Les II, Type 3, DHW controller name: PTC2 + P
144B2271
Product Type: Akva Les II, Type 3, 16 bar, 110 °C, PTC2 + P
Product Type: Akva Les II, Type 3, 16 bar, 110 °C, PTC2 + P
Peso bruto | 9.5 Kilogram |
Peso líquido | 9 Kilogram |
EAN | 5715162433669 |
Peso bruto | 9.5 Kilogram |
Peso líquido | 9 Kilogram |
EAN | 5715162433669 |
Additional information | Cover |
Altura com tampa [mm] | 463 mm |
Altura do pacote [mm] | 210 mm |
Altura sem tampa [mm] | 463 mm |
Application type | Instantaneous DHW |
Capacity [kW] | 62 kW |
China RoHS compliance | Out of scope |
Circulação DHW | Optional |
Comentários | The water heater is designed for supply temperature s in the range 50-70°C |
Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 110 °C |
Description | Akva Les II, (XB06H+ 60), with complete insulation, with Cover |
DHW capacity [kW] [Max] | 41 kW |
DHW capacity [kW] [Min] | 22 kW |
DHW HEX type | XB06H+ 60 |
Differential pressure controller | Integrado |
Direção de conexão | Base |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de produtos | Small Stations |
HEX DHW brazing material | Cobre |
HEX DHW type | XB06H+-1 60 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Largura com tampa [mm] | 310 mm |
Largura do pacote [mm] | 480 mm |
Largura sem tampa [mm] | 306 mm |
Liga de aquecimento HEX | AISI 316 |
Material de brasagem de aquecimento HEX | COBRE |
Material de isolamento | Tampa EPP |
Material de tampa | White-lacquered steel sheet |
Nome de controlador DHW | PTC2 + P |
Pressão estática DCW [bar] [Min] | 2 bar |
Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
Profundidade com tampa [mm] | 210 mm |
Profundidade do pacote [mm] | 345 mm |
Profundidade sem tampa [mm] | 190 mm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Station size type | Type 3 |
Tamanho de cano HE | Ø18 |
Tamanho de conexão DH | 3/4" |
Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
Tamanho de tubo DH | Ø18 |
Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
Temperatura de alimentação recomendada [˚C] | 75 °C |
Tipo | Akva Les II |
Tipo de aquecimento HEX | Brasado |
Tipo de conexão DH | G ext. thread |
Tipo de conexão DHW | G ext. thread |
Tipo de controle DHW | Fluxo/termostática |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Additional information | Cover |
Altura com tampa [mm] | 463 mm |
Altura do pacote [mm] | 210 mm |
Altura sem tampa [mm] | 463 mm |
Application type | Instantaneous DHW |
Capacity [kW] | 62 kW |
China RoHS compliance | Out of scope |
Circulação DHW | Optional |
Comentários | The water heater is designed for supply temperature s in the range 50-70°C |
Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 110 °C |
Description | Akva Les II, (XB06H+ 60), with complete insulation, with Cover |
DHW capacity [kW] [Max] | 41 kW |
DHW capacity [kW] [Min] | 22 kW |
DHW HEX type | XB06H+ 60 |
Differential pressure controller | Integrado |
Direção de conexão | Base |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de produtos | Small Stations |
HEX DHW brazing material | Cobre |
HEX DHW type | XB06H+-1 60 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Largura com tampa [mm] | 310 mm |
Largura do pacote [mm] | 480 mm |
Largura sem tampa [mm] | 306 mm |
Liga de aquecimento HEX | AISI 316 |
Material de brasagem de aquecimento HEX | COBRE |
Material de isolamento | Tampa EPP |
Material de tampa | White-lacquered steel sheet |
Nome de controlador DHW | PTC2 + P |
Pressão estática DCW [bar] [Min] | 2 bar |
Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
Profundidade com tampa [mm] | 210 mm |
Profundidade do pacote [mm] | 345 mm |
Profundidade sem tampa [mm] | 190 mm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Station size type | Type 3 |
Tamanho de cano HE | Ø18 |
Tamanho de conexão DH | 3/4" |
Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
Tamanho de tubo DH | Ø18 |
Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
Temperatura de alimentação recomendada [˚C] | 75 °C |
Tipo | Akva Les II |
Tipo de aquecimento HEX | Brasado |
Tipo de conexão DH | G ext. thread |
Tipo de conexão DHW | G ext. thread |
Tipo de controle DHW | Fluxo/termostática |
UK RoHS compliance | Out of scope |