Akva Les II, Type 3, DHW controller name: PTC2 + P

144B2270

Product Type: Akva Les II, Type 3, 16 bar, 110 °C, PTC2 + P

Detalhes do produto

Peso bruto 9.5 Kilogram
Peso líquido 9 Kilogram
EAN 5715162433652

 

Altura com tampa [mm] 463 mm
Altura do pacote [mm] 600 mm
Altura sem tampa [mm] 463 mm
Application type Instantaneous DHW
Capacity [kW] 62 kW
China RoHS compliance Out of scope
Circulação DHW Optional
Comentários The water heater is designed for supply temperature s in the range 50-70°C
Construção de temperatura de alimentação [˚C] 110 °C
Description Akva Les II, (XB06H+ 60), with complete insulation
DHW capacity [kW] [Max] 41 kW
DHW capacity [kW] [Min] 22 kW
DHW HEX type XB06H+ 60
Differential pressure controller Integrado
Direção de conexão Base
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Small Stations
HEX DHW brazing material Cobre
HEX DHW type XB06H+-1 60
In scope of WEEE and contain batteries No
Largura com tampa [mm] 310 mm
Largura do pacote [mm] 600 mm
Largura sem tampa [mm] 306 mm
Liga de aquecimento HEX AISI 316
Material de brasagem de aquecimento HEX COBRE
Material de isolamento Tampa EPP
Material de tampa White-lacquered In wall
Nome de controlador DHW PTC2 + P
Opção de tampa Optional
Pressão estática DCW [bar] [Min] 2 bar
Pressão nominal principal [bar] 16 bar
Pressão nominal secundária [bar] 10 bar
Profundidade com tampa [mm] 210 mm
Profundidade do pacote [mm] 200 mm
Profundidade sem tampa [mm] 190 mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Station size type Type 3
Tamanho de cano HE Ø18
Tamanho de conexão DH 3/4"
Tamanho de conexão DHW 3/4"
Tamanho de tubo DH Ø18
Tamanho de tubo DHW Ø18
Temperatura de alimentação recomendada [˚C] 75 °C
Tipo Akva Les II
Tipo de aquecimento HEX Brasado
Tipo de conexão DH G ext. thread
Tipo de conexão DHW G ext. thread
Tipo de controle DHW Fluxo/termostática
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality