Cabos de aquecimento, DEVIpipeguard™ (B), 25W/m@10°C, 1.000 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230
140F8505
Tipo do cabo: Condutor duplo, Princípio de aquecimento: Autolimitante
Tipo do cabo: Condutor duplo, Princípio de aquecimento: Autolimitante
Peso bruto | 106 Gram |
Peso líquido | 106 Gram |
EAN | 5703466251614 |
Peso bruto | 106 Gram |
Peso líquido | 106 Gram |
EAN | 5703466251614 |
Altura do cabo [mm] | 5.5 mm |
Aplicação | Pipe / tank frost protection |
Aprovação |
VDE CE UkrTEST EAC |
Bainha externa | TPE |
Cabo no tambor | Sim |
CE evaluated | Yes |
Chumbo frio | Não |
Classe IP do elemento | IPX7 |
Cobertura trançada de tela [%] [Min] | 70 % |
Comprimento do cabo [m] | 1 m |
Cor da bainha externa | VERMELHO |
Cortado no comprimento | Sim |
Description | DEVIpipeguard™ 25 Cut-to-length 230V |
Diâmetro de dobra [mm] [Min] | 50 mm |
Empresa certificadora | VDE |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Garantia [Ano] | 5 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolamento do condutor | Matriz autolimitante |
Largura do cabo [mm] | 11.8 mm |
Material de preenchimento | TPE |
Padrão de homologação | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Princípio de aquecimento | Autolimitante |
Product group | Heating Cables |
Proteção UV | Não |
REACH Candidate List substances | No |
Saída do cabo [W/m@°C] | 25W/m@10°C |
Sem chumbo | Sim |
Tela do cabo | Trança de cobre estanhado |
Temperatura de instalação [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura de operação [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatura não operacional [°C] [Max] | 85 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tipo do cabo | Condutor duplo |
Type | DEVIpipeguard™ (B) |
UL evaluated | Out of scope |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Versão do produto | Cut-to-length |
Warranty type | 5-year product warranty |
Altura do cabo [mm] | 5.5 mm |
Aplicação | Pipe / tank frost protection |
Aprovação |
VDE CE UkrTEST EAC |
Bainha externa | TPE |
Cabo no tambor | Sim |
CE evaluated | Yes |
Chumbo frio | Não |
Classe IP do elemento | IPX7 |
Cobertura trançada de tela [%] [Min] | 70 % |
Comprimento do cabo [m] | 1 m |
Cor da bainha externa | VERMELHO |
Cortado no comprimento | Sim |
Description | DEVIpipeguard™ 25 Cut-to-length 230V |
Diâmetro de dobra [mm] [Min] | 50 mm |
Empresa certificadora | VDE |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Garantia [Ano] | 5 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolamento do condutor | Matriz autolimitante |
Largura do cabo [mm] | 11.8 mm |
Material de preenchimento | TPE |
Padrão de homologação | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Princípio de aquecimento | Autolimitante |
Product group | Heating Cables |
Proteção UV | Não |
REACH Candidate List substances | No |
Saída do cabo [W/m@°C] | 25W/m@10°C |
Sem chumbo | Sim |
Tela do cabo | Trança de cobre estanhado |
Temperatura de instalação [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura de operação [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatura não operacional [°C] [Max] | 85 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tipo do cabo | Condutor duplo |
Type | DEVIpipeguard™ (B) |
UL evaluated | Out of scope |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Versão do produto | Cut-to-length |
Warranty type | 5-year product warranty |