Termostatos, DEVIreg ™ Smart polar branco, Tipo de sensor: Sala + Piso

140F1140

Temperatura - piso [°C]: 5 - 45, Temperatura - ambiente [°C]: 5 - 35, Tipo de display: Tela de toque

Detalhes do produto

Peso bruto 0.263 Kilogram
Peso líquido 0.26 Kilogram
Volume 0.998 Liter
EAN 5703466239629

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
Altura [mm] 85 mm
Altura do pacote [mm] 84 mm
Aplicação Floor heating
Aprovação CE
Battery type or Name Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Carga indutiva cos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máxima [A] 16 A
CE evaluated Yes
Chave do relé 1 polo
China RoHS compliance Out of scope
Classe do software A
Classe IP do elemento 21
Consumo de energia em espera [W] [Max] 0.4 W
Contain batteries Yes
Cor Branco RAL 9016
Description DEVIreg Smart Branco-polar
Descrição do produto DEVIreg ™ Smart polar branco
Display (Sim/Não) Sim
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Empresa certificadora CE
EAC
Intertek Semko
EU RoHS compliance Yes
Garantia [Ano] 5
Grau de poluição 2
Grupo de produtos Thermostats
Histerese (+/-) 0.2
In scope of WEEE Yes
Largura [mm] 85 mm
Largura do pacote [mm] 108 mm
Limitador máx. de temperatura [°C] [Max] 35 °C
Limitador máx. de temperatura [°C] [Min] 20 °C
Limitador mín de temperatura [°C] [Min] 10 °C
Limitador mín. de temperatura [°C] [Max] 35 °C
Montagem DIN Não
Ponto de definição do sensor [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Profundidade [mm] 44 mm
Profundidade do pacote [mm] 110 mm
Proteção contra congelamento [°C] 5 °C
Qtde de bateria 1
REACH Candidate List substances No
Regulador de temperatura [°C] [Max] 45 °C
Regulador de temperatura [°C] [Min] 5 °C
Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²] 2 x 2.5
Temperatura - ambiente [°C] [Max] 35 °C
Temperatura - ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura - piso [°C] [Max] 45 °C
Temperatura - piso [°C] [Min] 5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 30 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 65 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -20 °C
Temperatura de teste de pressão de esfera [°C] 75 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 220 V
Tipo DEVIreg™ Smart
Tipo de display Tela de toque
Tipo de regulação PWM
Tipo de sensor Sala + Piso
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Warranty type 5-year product warranty
Weight per battery 0 g

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality