Acessórios, Termostatos, Quantidade por embalagem: 1

140F1096

Sensor externo

Detalhes do produto

Peso bruto 0.075 Kilogram
Peso líquido 0.074 Kilogram
Volume 0.406 Liter
EAN 5703466209691

 

Altura do pacote [mm] 38 mm
Aplicação Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Vineyard frost protection
Aprovação UkrTEST
CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Sensor externo
Empresa certificadora UkrTEST
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garantia [Ano] 2
Grupo de produtos Accessories
Largura do pacote [mm] 70 mm
Profundidade do pacote [mm] 80 mm
Quantidade por embalagem 1
Tipo Thermostat accessories
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Usado para produtos DEVIreg™ 316
DEVIreg™ 330 series
DEVIreg™ 610
DEVIreg™ Multi
Warranty type 2-year product warranty

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality