Acessórios, Termostatos, Quantidade por embalagem: 1

140F1092

Sensor externo 0,75# 2,5M, 15 KOHM, PVC

Product details

Peso bruto 0.12 Kilogram
Peso líquido 0.119 Kilogram
Volume 0.406 Liter
EAN 5703466209318

 

Altura do pacote [mm] 30 mm
Aplicação Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Vineyard frost protection
Aprovação UkrTEST
CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Comprimento da manta [m] 2.5 m
Contain batteries No
Description Sensor externo 0,75# 2,5M, 15 KOHM, PVC
Empresa certificadora UkrTEST
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garantia [Ano] 2
Grupo de produtos Accessories
Largura do pacote [mm] 85 mm
Profundidade do pacote [mm] 85 mm
Quantidade por embalagem 1
Tipo Thermostat accessories
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Usado para produtos DEVIreg™ 316
DEVIreg™ 330 series
DEVIreg™ 610
DEVIreg™ Multi
Warranty type 2-year product warranty

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality