1 Primary battery SUM weight Kg |
0 |
1 Primary battery weight Kg |
0 |
2-pole switch |
No |
Altura [mm] |
85 mm |
Altura do pacote [mm] |
85 mm |
Ambient temperature [°C] [Max] |
30 °C |
Ambient temperature [°C] [Min] |
0 °C |
Application |
Floor heating |
Aprovação |
UkrTEST CE |
Bateria reserva |
Sim |
Battery type or Name |
Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
Carga indutiva |
cos φ= 0.3 max 1A |
CE evaluated |
Yes |
Chave do relé |
1 polo |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe do software |
A |
Classe IP do elemento |
21 |
Classe IP termostato |
21 |
Colour |
White RAL 9010 |
Consumo de energia em espera [W] [Max] |
0.4 W |
Contain batteries |
Yes |
Depth [mm] |
24 mm |
Description |
DEVIreg Touch Frameless |
Display (Sim/Não) |
Sim |
Display type |
Touch screen |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Empresa certificadora |
CE EAC Intertek Semko UkrTEST |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Garantia [Ano] |
5 |
In scope of WEEE |
Yes |
Limitador máx. de temperatura [°C] [Max] |
35 °C |
Limitador máx. de temperatura [°C] [Min] |
20 °C |
Limitador mín de temperatura [°C] [Min] |
10 °C |
Limitador mín. de temperatura [°C] [Max] |
35 °C |
Montagem DIN |
Não |
Package width [mm] |
95 mm |
Pollution degree |
2 |
Ponto de definição do sensor [Ohm/°C] |
15kΩ / 25°C |
Product description |
DEVIreg™ Touch Pure White |
Product group |
Thermostats |
Profundidade do pacote [mm] |
140 mm |
Proteção contra congelamento [°C] |
5 °C |
Qtde de bateria |
1 |
REACH Candidate List substances |
No |
Regulador de temperatura [°C] [Max] |
45 °C |
Regulador de temperatura [°C] [Min] |
5 °C |
Resistive load max [A] |
16 A |
Sensor type |
Room + Floor |
Sistema de quadro compatível |
Sim |
Storage temperature [°C] [Max] |
65 °C |
Storage temperature [°C] [Min] |
-20 °C |
Supply voltage [V] AC |
230 V |
Supply voltage [V] AC [max] |
240 V |
Supply voltage [V] AC [min] |
220 V |
Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²] |
2 x 2.5 |
Temperatura - ambiente [°C] [Max] |
35 °C |
Temperatura - ambiente [°C] [Min] |
5 °C |
Temperatura - piso [°C] [Max] |
45 °C |
Temperatura - piso [°C] [Min] |
5 °C |
Temperatura de teste de pressão de esfera [°C] |
75 °C |
Tipo de regulação |
PWM |
Tipo de sensor externo compatível |
Sim |
Type |
DEVIreg™ Touch |
UL evaluated |
Out of scope |
UNSPSC CODE |
41112209 |
Warranty type |
5-year product warranty |
Weight per battery |
0 g |
Width [mm] |
85 mm |