Cabos de aquecimento, DEVIbasic™ 20S, 20 W/m, 93.00 m, Tensão de alimentação [V] CA: 400
140F0231
Tipo do cabo: Condutor simples, Princípio de aquecimento: Resistivo serial
Tipo do cabo: Condutor simples, Princípio de aquecimento: Resistivo serial
Peso bruto | 5.34 Kg |
Peso líquido | 5.287 Kg |
Volume | 21.157 Liter |
EAN | 5703466202449 |
Peso bruto | 5.34 Kg |
Peso líquido | 5.287 Kg |
Volume | 21.157 Liter |
EAN | 5703466202449 |
Altura do pacote [mm] | 70 mm |
Aplicação |
Sport fields Floor heating Cold store |
Aprovação |
CE UkrTEST EAC |
Bainha externa | PVC |
Cabo no tambor | Não |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chumbo frio | Sim |
Classe IP do elemento | IPX7 |
Cobertura trançada de tela [%] [Min] | 70 % |
Comprimento do cabo [m] | 93 m |
Comprimento do chumbo frio [m] | 3 m |
Cor da bainha externa | VERMELHO |
Cortado no comprimento | Não |
Description | DEVIbasic 20S 93M 1850W 400V |
Diâmetro de dobra [mm] [Min] | 35 mm |
Diâmetro do cabo [mm] | 5.5 mm |
Empresa certificadora |
NEMKO UkrTEST |
EU RoHS compliance | Yes |
Força de deformação [N] | 600 N |
Força de tração [N] | 120 N |
Garantia [Ano] | 20 |
Grupo de produtos | Heating Cables |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolamento do condutor | XLPE |
Largura do pacote [mm] | 380 mm |
Princípio de aquecimento | Resistivo serial |
Profundidade do pacote [mm] | 380 mm |
Proteção UV | Não |
Quantidade de chumbo frio | 2 |
Quantidade de condutores de chumbo frio | 1 |
REACH Candidate List substances | No |
Resistência do cabo [Ohm] | 86.5 |
Retardador de chama | Sim |
Saída de aquecimento [W] | 1850 W |
Saída do cabo [W/m] | 20 W/m |
Sem chumbo | Sim |
Tamanho do chumbo frio [mm²] | 1.5 mm² |
Tela do cabo | Trança de cobre |
Temperatura de instalação [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura de operação [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura não operacional [°C] [Max] | 90 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 400 V |
Tipo | DEVIbasic™ 20S |
Tipo de chumbo frio | DSWA |
Tipo do cabo | Condutor simples |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Versão do produto | Ready-made |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Altura do pacote [mm] | 70 mm |
Aplicação |
Sport fields Floor heating Cold store |
Aprovação |
CE UkrTEST EAC |
Bainha externa | PVC |
Cabo no tambor | Não |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chumbo frio | Sim |
Classe IP do elemento | IPX7 |
Cobertura trançada de tela [%] [Min] | 70 % |
Comprimento do cabo [m] | 93 m |
Comprimento do chumbo frio [m] | 3 m |
Cor da bainha externa | VERMELHO |
Cortado no comprimento | Não |
Description | DEVIbasic 20S 93M 1850W 400V |
Diâmetro de dobra [mm] [Min] | 35 mm |
Diâmetro do cabo [mm] | 5.5 mm |
Empresa certificadora |
NEMKO UkrTEST |
EU RoHS compliance | Yes |
Força de deformação [N] | 600 N |
Força de tração [N] | 120 N |
Garantia [Ano] | 20 |
Grupo de produtos | Heating Cables |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolamento do condutor | XLPE |
Largura do pacote [mm] | 380 mm |
Princípio de aquecimento | Resistivo serial |
Profundidade do pacote [mm] | 380 mm |
Proteção UV | Não |
Quantidade de chumbo frio | 2 |
Quantidade de condutores de chumbo frio | 1 |
REACH Candidate List substances | No |
Resistência do cabo [Ohm] | 86.5 |
Retardador de chama | Sim |
Saída de aquecimento [W] | 1850 W |
Saída do cabo [W/m] | 20 W/m |
Sem chumbo | Sim |
Tamanho do chumbo frio [mm²] | 1.5 mm² |
Tela do cabo | Trança de cobre |
Temperatura de instalação [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura de operação [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura não operacional [°C] [Max] | 90 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 400 V |
Tipo | DEVIbasic™ 20S |
Tipo de chumbo frio | DSWA |
Tipo do cabo | Condutor simples |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Versão do produto | Ready-made |
Warranty type | 20-year full service warranty |