Cabos de aquecimento, Tambor DEVIbasic™, 20 W/m, Tensão de alimentação [V] CA: 230

140F0177

Tipo do cabo: Condutor simples, Princípio de aquecimento: Resistivo serial

Detalhes do produto

Peso bruto 0.036 Kilogram
Peso líquido 0.036 Kilogram
EAN 5703466228715

 

Aplicação Sport fields
Floor heating
Cold store
Aprovação CE
UkrTEST
EAC
Bainha externa PVC
Cabo no tambor Sim
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chumbo frio Não
Classe IP do elemento IPX7
Cobertura trançada de tela [%] [Min] 70 %
Cor da bainha externa VERMELHO
Cortado no comprimento Sim
Description DEVIbasic 1.15 R/m -4%=1.104 +7%=1.231
Diâmetro de dobra [mm] [Min] 50 mm
Diâmetro do cabo [mm] 5.5 mm
Empresa certificadora NEMKO
UkrTEST
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Força de deformação [N] 600 N
Força de tração [N] 120 N
Garantia [Ano] 5
Grupo de produtos Heating Cables
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolamento do condutor XLPE
Princípio de aquecimento Resistivo serial
Proteção UV Não
REACH Candidate List substances No
Resistência do cabo [Ohm/m] 1.15 Ohm/m
Resistência do cabo [Ohm] 1.15
Retardador de chama Sim
Saída do cabo [W/m] 20 W/m
Sem chumbo Sim
Tela do cabo Trança de cobre
Temperatura de instalação [°C] [Min] -5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max] 60 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max] 90 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 400 V
Tipo DEVIbasic™ drum
Tipo do cabo Condutor simples
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Versão do produto Drum
Warranty type 5-year product warranty

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality