IC7-60SLLQ69-0076E23F2+BAPR+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP2+SCXX+SEDL+SM50

137N5591

Módulo de resfriamento
IC7-60SLLQ69-0076E23F2+BAPR+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP2+SCXX+SEDL+SM50
IP23/UL Tipo 1Tamanho do Chassi: CM22L
690 V CA Frequência de entrada de 50 Hz
Nível de EMC: Categoria C2
Capacidade de arrefecimento: 76 kW
Acoplamento padrão
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC7-60SLLQ69-0076E23F2+BAPR+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP2+SCXX+SEDL+SM50
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 682 Kilogram
Peso líquido 296 Kilogram
EAN 5715253635262

 

Série de produtos +DACM Módulo de resfriamento
Grupo de produto IC7-60 iC7-60
Categoria do produto SL Módulo de sistema refrig a líq
Tipo de produto LQ Módulo de resfr. (líq a líq)
Tensão de rede 69 690 V CA
Faixa de frequência +SM50 Frequência de entrada de 50 Hz
Capacidade de arrefecimento -0076 76 kW
Grau de proteção E23 IP23/UL Tipo 1
Categoria de EMC F2 Categoria C2
Construção marítima +AFXX Nenhum
Proteção ambiental extra +AGCX Placas revestidas
Config. módulo de resfriamento +SAP2 Bomba dupla, redundante
Trocador de calor +SCXX Nenhum
Local. conexão de resfriamento +SEDL Conexão do drive base esquerda
Tipo de acopl. de tubo cliente +SGPC Acoplamento padrão
Tipo de acopl. de tubo drive +SIPC Acoplamento padrão
Aquecedor a líquido +SKXX Sem
Aquecedor do painel elétrico +SLXX Sem
Interface de comunicação X1/X2 +BAPR PROFINET RT OS7PR
Interface de comunicação, X0 +BBEX Sem porta, sem protocolo
Painel de controle +BF20 Control Panel 2.8 OPX20
Slot de opcional C +CCXX Nenhum, não atualizável
Slot de opcional D +CDXX Nenhum, não atualizável
Aplicação específica cliente +DBXX Nenhum
ID pacote arquivo customização +EAXXXXXX Sem personalização
ID software do produto +ECXXX Última versão lançada
Pacote de idioma +EL01 Global
Documentação técnica +EGOP Guia de operação
Idioma da documentação +EHEN Inglês
Etiqueta específica do cliente +EJXX Nenhum
Conformidade com o UL +VAXX Sem aprovações adicionais
Cert. marít. especif. produto. +VBXX Nenhum
Tipo de chassi CM22L CM22L
Código do modelo 01 IC7-60SLLQ69-0076E23
Código do modelo 02 F2+BAPR+BBEX
Modelcode03 +DACM
Modelocode04 +EGOP+EHEN+SAP2+SCXX
Modelocode05 +SEDL+SM50
Largura da unidade principal 500MM 500MM
Altura da unidade principal 1900MM 1900MM
Prof. da unidade principal 550MM 550MM
Calculated Gross Weight [kg] 386
Calculated Net Weight [kg] 296
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Capacidade de arrefecimento 76 KW 76 KW
Categoria do gabinete IP23 IP23
Circuito do drive, temperatura +45C (-30...+55C) +45C (-30...+55C)
Circuito do drive, vazão nom. 190L/MIN 190L/MIN
Circuito do drive,pressão máx. 600KPA 600KPA
Circuito externo, pressão máx. 1000KPA 1000KPA
Circuito externo, temperatura < +38C (-30...+55C) < +38C (-30...+55C)
Circuito externo, vazão mín. 190L/MIN 190L/MIN
Codificação Parte 1 7CM-XXSLLQ69-0076E23F2
Codificação Parte 2 -000135145
Corrente nominal curto-circuit SCCR: 50kA SCCR: 50kA
Código de venda parte 1 IC7-60SLLQ69-0076E23 IC7-60SLLQ69-0076E23
Código de venda parte 2 F2+BAPR+BBEX F2+BAPR+BBEX
Código de venda parte 3 +DACM +DACM
Código de venda parte 4 +EGOP+EHEN+SAP2+SCXX +EGOP+EHEN+SAP2+SCXX
Código de venda parte 5 +SEDL+SM50 +SEDL+SM50
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Frequência de entrada 50 Hz 50 Hz
Help Counter 1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Temperatura de armazenagem -40...+70C -40...+70C
Tensão Entrad 3x690VAC 3x690VAC
Visão do Produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality