137N2582
Módulo de resfriamento
IC7-60SLLQ69-0152E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM50
IP23/UL Tipo 1Tamanho do Chassi: CM41L
690 V CA Frequência de entrada de 50 Hz
Nível de EMC: Categoria C2
Capacidade de arrefecimento: 152 kW
Acoplamento padrão
Outras opções de acordo com o código do modelo
Os módulos de resfriamento iC7 são projetados e otimizados para os
módulos de sistema refrigerados a líquido iC7. Eles são também
compatíveis com os conversores VACON® NXP refrigerados a líquido. Os
módulos de resfriamento iC7 estão disponíveis com bombas únicas ou
duplas, nos graus de proteção IP23 e IP54.