IC7-60EA3H05-385AE54F3+BAMT+CAT0+CBR0+DAAU+EGXX+GACO+IFCS+IHAT

137N1475

iC7-Automation
Conver. em painel, refrig a ar
IC7-60EA3H05-385AE54F3+BAMT+CAT0+CBR0+DAAU+EGXX+GACO+IFCS+IHAT
IP54/UL Tipo 12 Tamanho do Chassi:AE10+IE10
3~, drive de baixa harmônica 380-500 V CA385 A
Nível de EMC: Categoria C3
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: I/O and Relay Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: Nenhum, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC7-60EA3H05-385AE54F3+BAMT+CAT0+CBR0+DAAU+EGXX+GACO+IFCS+IHAT
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 810 Kilogram
Peso líquido 690 Kilogram
EAN 5715253592275

 

Série de produtos +DAAU iC7-Automation
Grupo de produto IC7-60 iC7-60
Categoria do produto EA Conver. em painel, refrig a ar
Tipo de produto 3H 3~, drive de baixa harmônica
Tensão de rede 05 380-500 V CA
Corrente nominal -385A 385 A
Potência nominal 200 200 kW/300 HP
Grau de proteção E54 IP54/UL Tipo 12
Categoria de EMC F3 Categoria C3
Circuito de frenagem integrado +ACXX Nenhum
Construção marítima +AFXX Nenhum
Proteção ambiental extra +AGCX Placas revestidas
Interface de comunicação X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interface de comunicação, X0 +BBEL Porta Ethernet, sem protocolo
E/S padrão +BDC1 I/O and Relay Option OC7C1
Segurança funcional +BEXX Nenhum, não atualizável
Painel de controle +BF20 Control Panel 2.8 OPX20
Slot de opcional A +CAT0 Temperature Measurement OC7T0
Slot de opcional B +CBR0 Relay Option OC7R0
Slot de opcional C +CCX0 Nenhum
Slot de opcional D +CDX0 Nenhum
Slot de opcional E +CEX0 Nenhum
Slot de opcional F +CFX0 Nenhum
Aplicação específica cliente +DBXX Nenhum
Recursos adicionais do drive 1 +DD1X Nenhum
Recursos adicionais do drive 2 +DE2X Nenhum
Recursos adicionais do drive 3 +DF3X Nenhum
Recursos adicionais do drive 4 +DG4X Nenhum
Recursos adicionais do drive 5 +DH5X Nenhum
Alta velocidade habilitada +DI6X Sem
ID pacote arquivo customização +EAXXXXXX Sem personalização
ID software do produto +ECXXX Última versão lançada
Documentação técnica +EGXX Nenhum
Idioma da documentação +EHXX Múltiplos idiomas
Etiqueta específica do cliente +EJXX Nenhum
Pacote de idioma +EL01 Global
Embalagem de envio +TAWP Wooden package
Dispositivo entrada rede elétr +GACO Contator e interruptor entr
Provisão disp. de aterramento +GCXX Nenhum
Controle do motor aquecido +IAXX Nenhum
Aquecedor do painel elétrico +IBXX Nenhum
Controle ventilador do motor +ICXX Nenhum
Controle de frenagem do motor +IDXX Nenhum
Fonte de alim. de controle +IFCS 24 VCC
Tomada de serviço +IGXX Nenhum
Tensão de alimentação auxiliar +IHAT Transformador de tensão CA
Luzes de sinalização da porta +IIXX Nenhum
Terminais de controle cliente +IKXX Tipo mola, padrão
Botão de parada de emergência +ILXX Nenhum
Monitoramento de isolamento +IMXX Nenhum
Disp. de detecção de arcos +INXX Nenhum
Entrada da barra do barramento +KAXX Nenhum
Terminais CC +KBXX Nenhum
Direção cabeamento rede elétr. +KCIB Entrada inferior
Direção do cabeamento do motor +KDOB Entrada inferior
Terminais de saída motor comum +KEXX Nenhum
Placa de entrada de cabos +KFXX Com prensa-cabos padrão
Sequenciamento de gabinete +KGXX Da esquerda para a direita
Montagem da porta +KHXX Dobradiças no lado direito
Filtro de saída +MAXX Nenhum
Gabinetes adicionais +NAXX Nenhum
Opcionais de refrigeração a ar +OAXX Padrão
Barra serviço unidade potência +QAXX Nenhum
Conformidade com o UL +VAXX Sem aprovações adicionais
Cert. marít. especif. produto. +VBXX Nenhum
Opcional específico do cliente +VNXX Nenhum
Tipo de chassi A10C10 AE10+IE10
Código do modelo 01 IC7-60EA3H05-385AE54F3
Código do modelo 02 +BAMT
Modelcode03 +CAT0+CBR0
Modelocode04 +DAAU
Modelocode06 +EGXX
Modelocode07 +GACO
Modelocode08 +IFCS+IHAT
Calculated Gross Weight [kg] 810
Calculated Net Weight [kg] 690
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Categoria do gabinete IP54 IP54
Codificação Parte 1 7ED-AUEA3H05-385AE54F3
Codificação Parte 2 -000130740
Corr. entr. em sobrecarga alta 317A (400VAC) / 296A (480VAC) 317A (400VAC) / 296A (480VAC)
Corr. entr. sobrecarga baixa 303A (400VAC) / 317A (480VAC) 303A (400VAC) / 317A (480VAC)
Corrente contínua IH (1/5 min) 300A (400VAC) / 300A (460VAC) 300A (400VAC) / 300A (460VAC)
Corrente nominal curto-circuit 65kA 65kA
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Frequência de entrada 50/60Hz 50/60Hz
Frequência de saída 0-599Hz 0-599Hz
Help Counter 1
IL de corrente cont. (1/5 min) 385A (400VAC) / 364A (460VAC) 385A (400VAC) / 364A (460VAC)
Main unit Depth [mm] 685
Main unit Height [mm] 2305
Main unit Width [mm] 808
Pot. típica do motor PH (150%) 160KW(400V)/250HP(460V) 160KW(400V)/250HP(460V)
Pot. típica do motor PL (110%) 200KW(400V)/300HP(460V) 200KW(400V)/300HP(460V)
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Temperatura de armazenagem -40...+70C -40...+70C
Tensão Entrad 3~380-500VAC 3~380-500VAC
Tipo de resfriamento Air cooled Air cooled
verificar se está completo OK OK

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality