IC2-30FA3N02-31A0E20F4+ACBC

137N0760

iC2-30 变频器,空冷式
IC2-30FA3N02-31A0E20F4+ACBC
3~ 200-240 V AC
31 A 7.5 kW/10 HP IP20/开放型
C4 制动斩波器
机架尺寸: MA04a
根据型号代码的其他选项

型号代码: IC2-30FA3N02-31A0E20F4+ACBC
重新配置

产品详情

毛重 7 Kilogram
净重 6 Kilogram
EAN 5715253584997

 

产品系列 +DAMI iC2-Micro
产品系列 IC2-30 iC2-30
产品类型 FA 变频器,空冷式
主电源电压 02 200-240 V AC
额定电流 -31A0 31 A
额定功率 7K5 7.5 kW/10 HP
机箱类别 E20 IP20/开放型
EMC 等级 F4 C4
制动斩波器 +ACBC 制动斩波器
定制文件包 ID +EAXXXXXX 无定制
产品软件 ID +ECXXX 最新发布版本
机架名称 MA04A MA04a
型号代码 01 IC2-30FA3N02-31A0E20F4
型号代码 02 +ACBC
Calculated Gross Weight [kg] 7.2
Calculated Net Weight [kg] 6
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
类型代码第 1 部分 IC2-30FA3N02-31A0E20F4
类型代码第 2 部分 -000129822
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product View (Switch) GLBL 全球(标准)
Salescode part 1 IC2-30FA3N02-31A0E20F4 IC2-30FA3N02-31A0E20F4
Salescode part 2 +ACBC +ACBC
产品类型 3N 3~
供应商 ERR01 无法确定供应商

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality