IC2-30FA3N02-24A2E20F4+ACBC

137N0759

iC2-30 Conversor resfriado a ar
IC2-30FA3N02-24A2E20F4+ACBC
Trifásico 200-240 V CA
24.2 A 5,5 kW/7,5 HPIP20/Tipo aberto
Categoria C4 Circuito de frenagem integrado
Quadro: MA04a
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC2-30FA3N02-24A2E20F4+ACBC
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 7 Kilogram
Peso líquido 6 Kilogram
EAN 5715253584980

 

Série de produtos +DAMI iC2-Micro
Grupo de produtos IC2-30 iC2-30
Categoria do produto FA Conversor resfriado a ar
Tensão de rede 02 200-240 V CA
Caract. nominais da corrente -24A2 24.2 A
Potência Nominal 5K5 5,5 kW/7,5 HP
Grau de proteção E20 IP20/Tipo aberto
Categoria de EMC F4 Categoria C4
Circuito de frenagem integrado +ACBC Circuito de frenagem integrado
ID pacote arquivo customização +EAXXXXXX Sem personalização
ID software do produto +ECXXX Última versão lançada
Tipo de Chassi MA04A MA04a
Código do modelo 01 IC2-30FA3N02-24A2E20F4
Código do modelo 02 +ACBC
Calculated Gross Weight [kg] 7.2
Calculated Net Weight [kg] 6
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Codificação Parte 1 IC2-30FA3N02-24A2E20F4
Codificação Parte 2 -000129821
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)
Salescode part 1 IC2-30FA3N02-24A2E20F4 IC2-30FA3N02-24A2E20F4
Salescode part 2 +ACBC +ACBC
Tipo de produto 3N Trifásico

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality