IC7-60SLLQ60-0076E23F2+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SETL+SGFA+SLEH+SM60

137L8805

Módulo de resfriamento
IC7-60SLLQ60-0076E23F2+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SETL+SGFA+SLEH+SM60
IP23/UL Tipo 1Tamanho do Chassi: CM21L
600 V CA Frequência de entrada de 60 Hz
Nível de EMC: Categoria C2
Capacidade de arrefecimento: 76 kW
Acoplamento com flange (ANSI)
Outras opções de acordo com o código do modelo

型号代码: IC7-60SLLQ60-0076E23F2+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SETL+SGFA+SLEH+SM60
重新配置

产品详情

Peso bruto 590 Kilogram
Peso líquido 250 Kilogram
EAN 5715253564647

 

Série de produtos +DACM Módulo de resfriamento
Grupo de produto IC7-60 iC7-60
Categoria do produto SL Módulo de sistema refrig a líq
Tipo de produto LQ Módulo de resfr. (líq a líq)
Tensão de rede 60 600 V CA
Faixa de frequência +SM60 Frequência de entrada de 60 Hz
Capacidade de arrefecimento -0076 76 kW
Grau de proteção E23 IP23/UL Tipo 1
Categoria de EMC F2 Categoria C2
Construção marítima +AFXX Nenhum
Proteção ambiental extra +AGCX Placas revestidas
Config. módulo de resfriamento +SAP1 Bomba única
Trocador de calor +SCLE Líquido para líquido
Local. conexão de resfriamento +SETL Conex drive base esquerda/topo
Tipo de acopl. de tubo cliente +SGFA Acoplamento com flange (ANSI)
Tipo de acopl. de tubo drive +SIPC Acoplamento padrão
Aquecedor a líquido +SKXX Sem
Aquecedor do painel elétrico +SLEH Sim
Interface de comunicação X1/X2 +BAEL Porta Ethernet, sem protocolo
Interface de comunicação, X0 +BBEX Sem porta, sem protocolo
Painel de controle +BF20 Control Panel 2.8 OPX20
Slot de opcional C +CCXX Nenhum, não atualizável
Slot de opcional D +CDXX Nenhum, não atualizável
Aplicação específica cliente +DBXX Nenhum
ID pacote arquivo customização +EAXXXXXX Sem personalização
ID software do produto +ECXXX Última versão lançada
Pacote de idioma +EL01 Global
Documentação técnica +EGOP Guia de operação
Idioma da documentação +EHEN Inglês
Etiqueta específica do cliente +EJXX Nenhum
Conformidade com o UL +VAXX Sem aprovações adicionais
Cert. marít. especif. produto. +VBXX Nenhum
Tipo de chassi CM21L CM21L
型号代码 01 IC7-60SLLQ60-0076E23
型号代码 02 F2+BBEX
型号代码 03 +DACM
型号代码 04 +EGOP+EHEN+SAP1+SCLE
型号代码 05 +SETL+SGFA+SLEH+SM60
主设备宽度 300MM 300MM
主设备高度 1900MM 1900MM
主设备深度 550MM 550MM
Calculated Gross Weight [kg] 340
Calculated Net Weight [kg] 250
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Capacidade de arrefecimento 76 KW 76 KW
Categoria do gabinete IP23 IP23
Circuito do drive, temperatura +45C (-30...+55C) +45C (-30...+55C)
Circuito do drive, vazão nom. 190L/MIN 190L/MIN
Circuito do drive,pressão máx. 600KPA 600KPA
Circuito externo, pressão máx. 1000KPA 1000KPA
Circuito externo, temperatura < +38C (-30...+55C) < +38C (-30...+55C)
Circuito externo, vazão mín. 190L/MIN 190L/MIN
Codificação Parte 1 7CM-XXSLLQ60-0076E23F2
Codificação Parte 2 -000126808
Corrente nominal curto-circuit SCCR: 50kA SCCR: 50kA
Código de venda parte 1 IC7-60SLLQ60-0076E23 IC7-60SLLQ60-0076E23
Código de venda parte 2 F2+BBEX F2+BBEX
Código de venda parte 3 +DACM +DACM
Código de venda parte 4 +EGOP+EHEN+SAP1+SCLE +EGOP+EHEN+SAP1+SCLE
Código de venda parte 5 +SETL+SGFA+SLEH+SM60 +SETL+SGFA+SLEH+SM60
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Frequência de entrada 60 Hz 60 Hz
Help Counter 1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Temperatura de armazenagem -40...+70C -40...+70C
Tensão Entrad 3x600VAC 3x600VAC
Visão do Produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality