Série de produtos |
+DACM |
Módulo de resfriamento |
|
Grupo de produto |
IC7-60 |
iC7-60 |
|
Categoria do produto |
SL |
Módulo de sistema refrig a líq |
|
Tipo de produto |
LQ |
Módulo de resfr. (líq a líq) |
|
Tensão de rede |
40 |
400 V CA |
|
Faixa de frequência |
+SM50 |
Frequência de entrada de 50 Hz |
|
Capacidade de arrefecimento |
-0076 |
76 kW |
|
Grau de proteção |
E23 |
IP23/UL Tipo 1 |
|
Categoria de EMC |
F2 |
Categoria C2 |
|
Construção marítima |
+AFXX |
Nenhum |
|
Proteção ambiental extra |
+AGCX |
Placas revestidas |
|
Config. módulo de resfriamento |
+SAP1 |
Bomba única |
|
Trocador de calor |
+SCLE |
Líquido para líquido |
|
Local. conexão de resfriamento |
+SEDL |
Conexão do drive base esquerda |
|
Tipo de acopl. de tubo cliente |
+SGPC |
Acoplamento padrão |
|
Tipo de acopl. de tubo drive |
+SIPC |
Acoplamento padrão |
|
Aquecedor a líquido |
+SKXX |
Sem |
|
Aquecedor do painel elétrico |
+SLXX |
Sem |
|
Interface de comunicação X1/X2 |
+BAEL |
Porta Ethernet, sem protocolo |
|
Interface de comunicação, X0 |
+BBEX |
Sem porta, sem protocolo |
|
Painel de controle |
+BF20 |
Control Panel 2.8 OPX20 |
|
Slot de opcional C |
+CCXX |
Nenhum, não atualizável |
|
Slot de opcional D |
+CDXX |
Nenhum, não atualizável |
|
Aplicação específica cliente |
+DBXX |
Nenhum |
|
ID pacote arquivo customização |
+EAXXXXXX |
Sem personalização |
|
ID software do produto |
+ECXXX |
Última versão lançada |
|
Pacote de idioma |
+EL01 |
Global |
|
Documentação técnica |
+EGOP |
Guia de operação |
|
Idioma da documentação |
+EHEN |
Inglês |
|
Etiqueta específica do cliente |
+EJXX |
Nenhum |
|
Conformidade com o UL |
+VAXX |
Sem aprovações adicionais |
|
Cert. marít. especif. produto. |
+VBXX |
Nenhum |
|
Tipo de chassi |
CM21L |
CM21L |
|
型号代码 01 |
|
IC7-60SLLQ40-0076E23 |
|
型号代码 02 |
|
F2+BBEX |
|
型号代码 03 |
|
+DACM |
|
型号代码 04 |
|
+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE |
|
型号代码 05 |
|
+SEDL+SM50 |
|
主设备宽度 |
300MM |
300MM |
|
主设备高度 |
1900MM |
1900MM |
|
主设备深度 |
550MM |
550MM |
|
Calculated Gross Weight [kg] |
|
340 |
|
Calculated Net Weight [kg] |
|
250 |
|
ECCN EU |
Y901 |
Y901 |
|
ECCN US |
3A999.a |
3A999.a |
|
Capacidade de arrefecimento |
76 KW |
76 KW |
|
Categoria do gabinete |
IP23 |
IP23 |
|
Circuito do drive, temperatura |
+45C (-30...+55C) |
+45C (-30...+55C) |
|
Circuito do drive, vazão nom. |
190L/MIN |
190L/MIN |
|
Circuito do drive,pressão máx. |
600KPA |
600KPA |
|
Circuito externo, pressão máx. |
1000KPA |
1000KPA |
|
Circuito externo, temperatura |
< +38C (-30...+55C) |
< +38C (-30...+55C) |
|
Circuito externo, vazão mín. |
190L/MIN |
190L/MIN |
|
Codificação Parte 1 |
|
7CM-XXSLLQ40-0076E23F2 |
|
Codificação Parte 2 |
|
-000126805 |
|
Corrente nominal curto-circuit |
SCCR: 50kA |
SCCR: 50kA |
|
Código de venda parte 1 |
IC7-60SLLQ40-0076E23 |
IC7-60SLLQ40-0076E23 |
|
Código de venda parte 2 |
F2+BBEX |
F2+BBEX |
|
Código de venda parte 3 |
+DACM |
+DACM |
|
Código de venda parte 4 |
+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE |
+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE |
|
Código de venda parte 5 |
+SEDL+SM50 |
+SEDL+SM50 |
|
Fornecedor |
ERR01 |
Não é possível determ fornec |
|
Frequência de entrada |
50 Hz |
50 Hz |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Product Catalog |
NO_VIEW |
NO VIEW |
|
Temperatura de armazenagem |
-40...+70C |
-40...+70C |
|
Tensão Entrad |
3x400VAC |
3x400VAC |
|
Visão do Produto (Alterar) |
GLBL |
Global (Padrão) |
|