OF7D1-M-LC-12-1200-A1-E00-F4-000122251

137L3988

Filtro DC/DC for Módulos de sistema
OF7D1-M-LC-12-1200-A1-E00-F4
refrigerado a líquido
0-1.200 VCC, 1200 A
Proteção térmica AuxBus
IP00/TIPO ABERTO
Filtro DC/DC para Líq. DM12L
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: OF7D1-M-LC-12-1200-A1-E00-F4+ANNC+AONH

Detalhes do produto

Peso bruto 150 kg
Peso líquido 130 kg
Volume 0 l
EAN 5715253513706

DC/DC Filter OF7D1

Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)
Série de produtos OF7D1 Filtro DC/DC
Alvo do produto -M Módulos de sistema
Método de resfriamento -LC refrigerado a líquido
Classe de tensão -12 0-1.200 VCC
Corrente nominal -1200 1200 A
Proteção térmica -A1 Proteção térmica AuxBus
Classe do Gabinete Metálico -E00 IP00/TIPO ABERTO
Categoria de EMC -F4 Conformidade com a C4
Conector do refrigerante +ANNC Sem conector
Mangueiras do refrigerante +AONH Sem mangueira
Cert. marít. especif. produto. +VBXX Nenhum
Embalagem de envio +TACB Embalagem em caixa de papelão
Tamanho do chassi DC12L Filtro DC/DC para Líq. DM12L
Código de venda parte 1 OF7D1-M-LC-12-1200-A1-E00-F4
Código de venda parte 2 +ANNC+AONH
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Codificação Parte 1 OF7D1-M-LC-12-1200-A1-E00-F4
Codificação Parte 2 -000122251
Peso Bruto Calculado [kg] 150
Peso líquido calculado [kg] 130
Código do modelo 01 OF7D1-M-LC-12-1200-A1-E00-F4
Código do modelo 02 +ANNC+AONH
Tensão Entrad 0-1200VDC
Frequência de chaveamento 7 KHZ
Corrente CC 1200A
Categoria do gabinete IP00/OPEN TYPE
Temp. do líquido. Carga nomin. -10...45C
Temperatura de armazenagem -40...+70C
Tipo de resfriamento Liquid Cooled
Imag. aprov. CE - DrivesSymb 6
Imagem WEEE - DrivesSymbol f
Imagem UL - DrivesSymbol O
Texto de aprovação 1 Danfoss Ltd.
Texto de aprovação 2 22 Wycombe End,
Texto de aprovação 3 HP9 1NB, GB
Nome da empresa CE Danfoss A/S
Endereço da empresa CE 2 DK-6430 Nordborg
Endereço da web da empresa CE www.danfoss.com
Imag. logo empresa - DrivesSym J
Série de produt - DrivesSymbol iC7 DC/DC Filter
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality