OF7U1-M-LC-07-820A-A1-E00-F4-000121973

137L3672

Filtro dU/dt for Módulos de sistema
OF7U1-M-LC-07-820A-A1-E00-F4
refrigerado a líquido
525-690 V CA, 820 A
Proteção térmica AuxBus
IP00/TIPO ABERTO
Filtro du/dt para Líq. IM12L
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: OF7U1-M-LC-07-820A-A1-E00-F4+ANNC+AONH+TASE

Detalhes do produto

Peso bruto 175 kg
Peso líquido 155 kg
Volume 0 l
EAN 5715253510514

dU/dt Filter OF7UX

Visão do Produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Série de produtos OF7U1 Filtro dU/dt
Alvo do produto -M Módulos de sistema
Método de resfriamento -LC refrigerado a líquido
Classe de tensão -07 525-690 V CA
Corrente nominal -820A 820 A
Proteção térmica -A1 Proteção térmica AuxBus
Classe do Gabinete Metálico -E00 IP00/TIPO ABERTO
Categoria de EMC -F4 Conformidade com a C4
Conector do refrigerante +ANNC Sem conector
Mangueiras do refrigerante +AONH Sem mangueira
Cert. marít. especif. produto. +VBXX Nenhum
Embalagem de envio +TASE Pacote para contêiner marítimo
Tipo de chassi DU12L Filtro du/dt para Líq. IM12L
Código de venda parte 1 OF7U1-M-LC-07-820A-A1-E00-F4
Código de venda parte 2 +ANNC+AONH+TASE
Codificação Parte 1 OF7U1-M-LC-07-820A-A1-E00-F4
Codificação Parte 2 -000121973
ECCN US EAR99
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Recommended Plant ERR01
Peso Bruto Calculado [kg] 175
Peso líquido calculado [kg] 155
Código do modelo 01 OF7U1-M-LC-07-820A-A1-E00-F4
Código do modelo 02 +ANNC+AONH+TASE
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality