Série de produtos |
+DAAU |
iC7-Automation |
|
Grupo de produto |
IC7-60 |
iC7-60 |
|
Categoria do produto |
EA |
Conver. em painel, refrig a ar |
|
Tipo de produto |
3A |
3~, regenerativo, AFE |
|
Tensão de rede |
05 |
380-500 V CA |
|
Corrente nominal |
-658A |
658 A |
|
Potência nominal |
355 |
355 kW/500 HP |
|
Grau de proteção |
E54 |
IP54/UL Tipo 12 |
|
Categoria de EMC |
F3 |
Categoria C3 |
|
Circuito de frenagem integrado |
+ACXX |
Nenhum |
|
Construção marítima |
+AFXX |
Nenhum |
|
Proteção ambiental extra |
+AGCX |
Placas revestidas |
|
Interface de comunicação X1/X2 |
+BAMT |
Modbus TCP OS7MT |
|
Interface de comunicação, X0 |
+BBEL |
Porta Ethernet, sem protocolo |
|
E/S padrão |
+BDC1 |
I/O and Relay Option OC7C1 |
|
Segurança funcional |
+BEF2 |
STO, SS1-t, fieldbus |
|
Painel de controle |
+BF20 |
Control Panel 2.8 OPX20 |
|
Slot de opcional A |
+CAM0 |
Encoder/Resolver Option OC7M0 |
|
Slot de opcional B |
+CBX0 |
Nenhum |
|
Slot de opcional C |
+CCX0 |
Nenhum |
|
Slot de opcional D |
+CDX0 |
Nenhum |
|
Slot de opcional E |
+CEX0 |
Nenhum |
|
Slot de opcional F |
+CFX0 |
Nenhum |
|
Aplicação específica cliente |
+DBXX |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 1 |
+DD1X |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 2 |
+DE2X |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 3 |
+DF3X |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 4 |
+DG4X |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 5 |
+DH5X |
Nenhum |
|
Alta velocidade habilitada |
+DI6X |
Sem |
|
ID pacote arquivo customização |
+EAXXXXXX |
Sem personalização |
|
ID software do produto |
+ECXXX |
Última versão lançada |
|
Documentação técnica |
+EGXX |
Nenhum |
|
Idioma da documentação |
+EHXX |
Múltiplos idiomas |
|
Etiqueta específica do cliente |
+EJXX |
Nenhum |
|
Pacote de idioma |
+EL01 |
Global |
|
Embalagem de envio |
+TAWP |
Wooden package |
|
Dispositivo entrada rede elétr |
+GACO |
Contator e interruptor entr |
|
Provisão disp. de aterramento |
+GCXX |
Nenhum |
|
Controle do motor aquecido |
+IAXX |
Nenhum |
|
Aquecedor do painel elétrico |
+IBXX |
Nenhum |
|
Controle ventilador do motor |
+ICXX |
Nenhum |
|
Controle de frenagem do motor |
+IDXX |
Nenhum |
|
Fonte de alim. de controle |
+IFCS |
24 VCC |
|
Tomada de serviço |
+IGXX |
Nenhum |
|
Tensão de alimentação auxiliar |
+IHAS |
Terminais de alimentação CA |
|
Luzes de sinalização da porta |
+IIXX |
Nenhum |
|
Terminais de controle cliente |
+IKXX |
Tipo mola, padrão |
|
Botão de parada de emergência |
+ILXX |
Nenhum |
|
Monitoramento de isolamento |
+IMXX |
Nenhum |
|
Disp. de detecção de arcos |
+INXX |
Nenhum |
|
Entrada da barra do barramento |
+KAXX |
Nenhum |
|
Terminais CC |
+KBXX |
Nenhum |
|
Direção cabeamento rede elétr. |
+KCIB |
Entrada inferior |
|
Direção do cabeamento do motor |
+KDOB |
Entrada inferior |
|
Terminais de saída motor comum |
+KEXX |
Nenhum |
|
Placa de entrada de cabos |
+KFXX |
Com prensa-cabos padrão |
|
Sequenciamento de gabinete |
+KGXX |
Da esquerda para a direita |
|
Montagem da porta |
+KHXX |
Dobradiças no lado direito |
|
Filtro de saída |
+MAC2 |
Common-mode Filter OFXC1 |
|
Gabinetes adicionais |
+NAXX |
Nenhum |
|
Opcionais de refrigeração a ar |
+OAXX |
Padrão |
|
Barra serviço unidade potência |
+QALS |
Suporte elev unid de potência |
|
Conformidade com o UL |
+VAXX |
Sem aprovações adicionais |
|
Cert. marít. especif. produto. |
+VBXX |
Nenhum |
|
Opcional específico do cliente |
+VNXX |
Nenhum |
|
Tipo de chassi |
A11C11 |
AE11+IE11 |
|
Código do modelo 01 |
|
IC7-60EA3A05-658AE54F3 |
|
Código do modelo 02 |
|
+BAMT |
|
Modelcode03 |
|
+BEF2+CAM0 |
|
Modelocode04 |
|
+DAAU |
|
Modelocode06 |
|
+EGXX |
|
Modelocode07 |
|
+GACO |
|
Modelocode08 |
|
+IFCS+IHAS |
|
Modelocode10 |
|
+MAC2 |
|
Modelocode11 |
|
+QALS |
|
Calculated Gross Weight [kg] |
|
1117.9 |
|
Calculated Net Weight [kg] |
|
987.9 |
|
ECCN EU |
Y901 |
Y901 |
|
ECCN US |
3A999.a |
3A999.a |
|
Categoria do gabinete |
IP54 |
IP54 |
|
Codificação Parte 1 |
|
7ED-AUEA3A05-658AE54F3 |
|
Codificação Parte 2 |
|
-000121212 |
|
Corr. entr. em sobrecarga alta |
559A (400VAC) / 489A (480VAC) |
559A (400VAC) / 489A (480VAC) |
|
Corr. entr. sobrecarga baixa |
500A (400VAC) / 559A (480VAC) |
500A (400VAC) / 559A (480VAC) |
|
Corrente contínua IH (1/5 min) |
547A (400VAC) / 490A (460VAC) |
547A (400VAC) / 490A (460VAC) |
|
Corrente nominal curto-circuit |
65kA |
65kA |
|
Fornecedor |
ERR01 |
Não é possível determ fornec |
|
Frequência de entrada |
50/60Hz |
50/60Hz |
|
Frequência de saída |
0-599Hz |
0-599Hz |
|
Help Counter |
|
1 |
|
IL de corrente cont. (1/5 min) |
658A (400VAC) / 590A (460VAC) |
658A (400VAC) / 590A (460VAC) |
|
Main unit Depth [mm] |
|
685 |
|
Main unit Height [mm] |
|
2305 |
|
Main unit Width [mm] |
|
1208 |
|
Pot. típica do motor PH (150%) |
250KW(400V)/350HP(460V) |
250KW(400V)/350HP(460V) |
|
Pot. típica do motor PL (110%) |
355KW(400V)/500HP(460V) |
355KW(400V)/500HP(460V) |
|
Product Catalog |
NO_VIEW |
NO VIEW |
|
Product View (Switch) |
GLBL |
Global (Standard) |
|
Temperatura de armazenagem |
-40...+70C |
-40...+70C |
|
Tensão Entrad |
3~380-500VAC |
3~380-500VAC |
|
Tipo de resfriamento |
Air cooled |
Air cooled |
|
verificar se está completo |
OK |
OK |
|