OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4-000120688

137L0739

Filtro dU/dt for Módulos de sistema
OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
ar forçado
380-690 V CA, 590 A
Proteção T_switch e AuxBus
IP00/TIPO ABERTO
Filtro dU/dt para ar.c. IM10
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4

Detalhes do produto

Peso bruto 65 kg
Peso líquido 45 kg
Volume 0 l
EAN 5715253477596

dU/dt Filter OF7UX

Visão do Produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Série de produtos OF7U1 Filtro dU/dt
Alvo do produto -M Módulos de sistema
Método de resfriamento -AF ar forçado
Classe de tensão -37 380-690 V CA
Corrente nominal -590A 590 A
Proteção térmica -TA Proteção T_switch e AuxBus
Classe do Gabinete Metálico -E00 IP00/TIPO ABERTO
Categoria de EMC -F4 Conformidade com a C4
Conector do refrigerante +ANXX Não relevante
Mangueiras do refrigerante +AOXX Não relevante
Cert. marít. especif. produto. +VBXX Nenhum
Embalagem de envio +TACB Embalagem em caixa de papelão
Tipo de chassi DU10 Filtro dU/dt para ar.c. IM10
Código de venda parte 1 OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
Codificação Parte 1 OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
Codificação Parte 2 -000120688
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Recommended Plant ERR01
Peso Bruto Calculado [kg] 65
Peso líquido calculado [kg] 45
Código do modelo 01 OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4