CONVERSOR FREQUENCIA VACON00201L00022

137G7414

Frequency Converter
VACON0020-1L-0002-2+LS60MI01-0002-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Entrada CA monofásica, 208–240 VCA
2 Amp, IP20, Classe 4 EMC
Sem freio, 60 Hz, MI01
Other options according to Model code

Código Danfoss: VACON0020-1L-0002-2+LS60

Detalhes do produto

Peso bruto 0.83 kg
Peso líquido 0.63 kg
Volume 0 l
EAN 5715253336817

Vacon 0010/20

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos VACON Vacon
Gama de produtos 0020 Vacon 020
Segmento NONE Vacon 10/20
Customizado +BM25 Produto Vacon0020
Regional -R00 Internacional
Entrada -1L Entrada CA monofásica
Tensão -2 208–240 VCA
Corrente -0002 2 Amp
Current Description 2,4 AMP
Seleção API +SM20 API para Vacon0020
Placa opcional slot E +SE00 Sem opções
Montagem -DM Módulo do conversor
Gabinete +IP20 IP20
Nível de EMC +EMC4 Classe 4 EMC
Acessórios do gabinete A +Q000 Sem kit de placa PE
Acessórios do gabinete B +Q000 Sem opcional adicional
Idioma de documentação +DLUK Inglês
Nível de documentação +DQCK Guia Rápido
Idioma do rótulo +LLUK Inglês
Pacote SW +F0107 Pacote de software VACON 20
Aplicação +A0000 Sem aplicação especial
Freio +DBNO Sem freio
Unidades de display +LSSI Unidades métricas de medida
Ajuste de 50/60 Hz +LS60 60 Hz
Conjunto de parâmetros +L0000 Sem conjunto de parâmetros
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação CE +GACE (+GACE) Aprovação CE
Aprovação C-tick +GACT (+GACT) Aprovação C-Tick
Aprovação KC +GAKC (+GAKC) Aprovação KC
Garantia padrão +WT01 12/18 meses
Tamanho do Chassi MI01 MI01
Codificação Parte 1 70-AC1L00022W01A140BM25
Codificação Parte 2 -000102120
Código do modelo 01 VACON0020-1L-0002-2
Modelocode05 +LS60
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Salestext MI01-0002-2+IP20+EMC4
Peso líquido calculado [kg] 0.63
Peso Bruto Calculado [kg] 0.83
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 0.37
Dimensões LxAxP [mm] 66 X 160 X 98
Corrente constante (NO) [A] 2.4
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Help Counter 1
PREF COMO PARTE CÓD DE ESTOQUE 70- PREFIXO PARA VXS020
TIPO DE CHASSI VXS020 A TIPO DE CHASSI A
Recommended Plant ERR01
verificar se está completo OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality