7SM-HYSLGC07-475AE00F4-000099965

137G5347

iC7-Hybrid
Módulo de sistema refrig a líq
IC7-60SLGC07-475AE00F4+AEZ1+AJFX+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+BL50+CAV0+DAHY+EGIN+EHEN+VBAB
IP00/Tipo aberto, Tamanho do Chassi:AR12L
Módulo grid converter, GC, 525-690 V CA / 640-1100 V CC, 475 A
Nível de EMC: Categoria C4
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: I/O and Relay Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: Nenhum, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC7-60SLGC07-475AE00F4+AEZ1+AJFX+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+BL50+CAV0+DAHY+EGIN+EHEN+VBAB

Detalhes do produto

Peso bruto 282 kg
Peso líquido 244 kg
Volume 0 l
EAN 5715253314259

General DD VC Class

Help Counter 1
Codificação Parte 1 7SM-HYSLGC07-475AE00F4
Codificação Parte 2 -000099965
Peso Bruto Calculado [kg] 272
Peso líquido calculado [kg] 230
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN EU EAR99
ECCN US 3A999.a

iC7 System Modules - IC7SM

Série de produtos +DAHY iC7-Hybrid
Grupo de produto IC7-60 iC7-60
Categoria do produto SL Módulo de sistema refrig a líq
Tipo de produto GC Módulo grid converter, GC
Tensão de rede 07 525-690 V CA / 640-1100 V CC
Corrente nominal -475A 475 A
Potência nominal XXX Não relevante
Grau de proteção E00 IP00/Tipo aberto
Categoria de EMC F4 Categoria C4
Extensão, unidade integração +AEZ1 Padrão, com filtro LC
Dispositivo entrada rede elétr +AJFX Fusíveis CA
Fusíveis e dispositivos CC +AKFX Fusíveis do barramento CC
Tipo conector circ. refriger. +ANN1 Conexão rápida
Compr. mangueira circ. refrig. +AONH Nenhum
Construção marítima +AFXX Nenhum
Proteção ambiental extra +AGCX Placas revestidas
Interface de comunicação X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interface de comunicação, X0 +BBEL Porta Ethernet, sem protocolo
E/S padrão +BDC1 I/O and Relay Option OC7C1
Segurança funcional +BEXX Nenhum, não atualizável
Painel de controle +BF20 Control Panel 2.8 OPX20
Tipo mont. painel de controle +BGK1 Montagem nivelada
Compr. cabo painel de controle +BH50 5,0 m (16 pés)
Compr. cabo unidade controle +BK50 5,0 m (16 pés), fibra
Compr. cabo placa acopl.estrel +BL50 5,0 m (16 pés), fibra
Slot de opcional A +CAV0 Voltage Measurement OC7V0
Slot de opcional B +CBXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional C +CCXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional D +CDXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional E +CEXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional F +CFXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional G +CGXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional H +CHXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional I +CIXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional J +CJXX Nenhum, sem placa de montagem
Pacote de idioma +EL01 Global
Aplicação específica cliente +DBXX Nenhum
Recursos adicionais do drive 1 +DD1X Nenhum
Recursos adicionais do drive 2 +DE2X Nenhum
Recursos adicionais do drive 3 +DF3X Nenhum
Recursos adicionais do drive 4 +DG4X Nenhum
Recursos adicionais do drive 5 +DH5X Nenhum
Alta velocidade habilitada +DI6X Sem
ID pacote arquivo customização +EAXXXXXX Sem personalização
ID software do produto +ECXXX Última versão lançada
Documentação técnica +EGIN Guia de instalação
Idioma da documentação +EHEN Inglês
Etiqueta específica do cliente +EJXX Nenhum
Embalagem de envio +TACB Embalagem em caixa de papelão
Cert. marít. especif. produto. +VBAB American Bureau of Shipping
Tipo de chassi AR12L AR12L
Código do modelo 01 IC7-60SLGC07-475AE00F4
Código do modelo 02 +AEZ1+AJFX+AKFX+ANN1
Modelcode03 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Modelocode04 +BGK1+BH50+BK50+BL50+CAV0
Modelocode06 +DAHY
Modelocode08 +EGIN+EHEN
Modelocode09 +VBAB
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
verificar se está completo OK
Tipo de resfriamento Liquid Cooled
Categoria do gabinete IP00 / OPEN TYPE
Frequência de entrada 50/60Hz
Frequência de saída 25-70Hz
Corrente nominal curto-circuit 100kA
Temp. do líquido. Alta sobrec. 45°C/113°F
Temp. do líquido. Baixa sobrec 45°C/113°F
Temp. do líquido. Carga nomin. 45°C/113°F
Tensão CA 3X525-690VAC
Tensão do barramento CC 640-1100VDC
Temperatura de armazenagem -40...70°C/-40...158°F
Corrente CA nominal 485A
Corrente do barramento CC 555A(1025VDC)
Potência aparente 568KVA(690VAC)
Potência aparente /494KVA(600VAC)
Potência CC 568KW(1025VDC)
Largura da unidade principal 235MM/9.3IN
Prof. da unidade principal 566MM/22.3IN
Altura da unidade principal 1295MM/51IN
Tipo de produto - DrivesSymbol Grid converter module
Cat. do produto - DrivesSymbol System module, liquid-cooled

iC7 System Modules Hybrid

Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)
Salescode part 1 IC7-60SLGC07-475AE00F4
Salescode part 2 +AEZ1+AJFX+AKFX+ANN1
Salescode part 3 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+BH50+BK50+BL50+CAV0
Salescode part 5 +DAHY
Salescode part 6 +EGIN+EHEN
Salescode part 7 +VBAB

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality