Série de produtos |
+DAHY |
iC7-Hybrid |
|
Grupo de produto |
IC7-60 |
iC7-60 |
|
Categoria do produto |
SL |
Módulo de sistema refrig a líq |
|
Tipo de produto |
GC |
Módulo grid converter, GC |
|
Tensão de rede |
07 |
525-690 V CA / 640-1100 V CC |
|
Corrente nominal |
-475A |
475 A |
|
Potência nominal |
XXX |
Não relevante |
|
Grau de proteção |
E00 |
IP00/Tipo aberto |
|
Categoria de EMC |
F4 |
Categoria C4 |
|
Extensão, unidade integração |
+AEZ1 |
Padrão, com filtro LC |
|
Dispositivo entrada rede elétr |
+AJFX |
Fusíveis CA |
|
Fusíveis e dispositivos CC |
+AKFX |
Fusíveis do barramento CC |
|
Tipo conector circ. refriger. |
+ANN1 |
Conexão rápida |
|
Compr. mangueira circ. refrig. |
+AONH |
Nenhum |
|
Construção marítima |
+AFXX |
Nenhum |
|
Proteção ambiental extra |
+AGCX |
Placas revestidas |
|
Interface de comunicação X1/X2 |
+BAMT |
Modbus TCP OS7MT |
|
Interface de comunicação, X0 |
+BBEL |
Porta Ethernet, sem protocolo |
|
E/S padrão |
+BDC1 |
I/O and Relay Option OC7C1 |
|
Segurança funcional |
+BEXX |
Nenhum, não atualizável |
|
Painel de controle |
+BF20 |
Control Panel 2.8 OPX20 |
|
Tipo mont. painel de controle |
+BGK1 |
Montagem nivelada |
|
Compr. cabo painel de controle |
+BH50 |
5,0 m (16 pés) |
|
Compr. cabo unidade controle |
+BK50 |
5,0 m (16 pés), fibra |
|
Compr. cabo placa acopl.estrel |
+BL50 |
5,0 m (16 pés), fibra |
|
Slot de opcional A |
+CAV0 |
Voltage Measurement OC7V0 |
|
Slot de opcional B |
+CBXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional C |
+CCXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional D |
+CDXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional E |
+CEXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional F |
+CFXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional G |
+CGXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional H |
+CHXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional I |
+CIXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional J |
+CJXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Pacote de idioma |
+EL01 |
Global |
|
Aplicação específica cliente |
+DBXX |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 1 |
+DD1X |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 2 |
+DE2X |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 3 |
+DF3X |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 4 |
+DG4X |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 5 |
+DH5X |
Nenhum |
|
Alta velocidade habilitada |
+DI6X |
Sem |
|
ID pacote arquivo customização |
+EAXXXXXX |
Sem personalização |
|
ID software do produto |
+ECXXX |
Última versão lançada |
|
Documentação técnica |
+EGIN |
Guia de instalação |
|
Idioma da documentação |
+EHEN |
Inglês |
|
Etiqueta específica do cliente |
+EJXX |
Nenhum |
|
Embalagem de envio |
+TACB |
Embalagem em caixa de papelão |
|
Cert. marít. especif. produto. |
+VBXX |
Nenhum |
|
Tipo de chassi |
AR12L |
AR12L |
|
Código do modelo 01 |
|
IC7-60SLGC07-475AE00F4 |
|
Código do modelo 02 |
|
+AEZ1+AJFX+AKFX+ANN1 |
|
Modelcode03 |
|
+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20 |
|
Modelocode04 |
|
+BGK1+BH50+BK50+BL50+CAV0 |
|
Modelocode06 |
|
+DAHY |
|
Modelocode08 |
|
+EGIN+EHEN |
|
Product Catalog |
NO_VIEW |
NO VIEW |
|
verificar se está completo |
|
OK |
|
Tipo de resfriamento |
|
Liquid Cooled |
|
Categoria do gabinete |
|
IP00 / OPEN TYPE |
|
Frequência de entrada |
|
50/60Hz |
|
Frequência de saída |
|
25-70Hz |
|
Corrente nominal curto-circuit |
|
100kA |
|
Temp. do líquido. Alta sobrec. |
|
45°C/113°F |
|
Temp. do líquido. Baixa sobrec |
|
45°C/113°F |
|
Temp. do líquido. Carga nomin. |
|
45°C/113°F |
|
Tensão CA |
|
3X525-690VAC |
|
Tensão do barramento CC |
|
640-1100VDC |
|
Temperatura de armazenagem |
|
-40...70°C/-40...158°F |
|
Corrente CA nominal |
|
485A |
|
Corrente do barramento CC |
|
555A(1025VDC) |
|
Potência aparente |
|
568KVA(690VAC) |
|
Potência aparente |
|
/494KVA(600VAC) |
|
Potência CC |
|
568KW(1025VDC) |
|
Largura da unidade principal |
|
235MM/9.3IN |
|
Prof. da unidade principal |
|
566MM/22.3IN |
|
Altura da unidade principal |
|
1295MM/51IN |
|
Tipo de produto - DrivesSymbol |
|
Grid converter module |
|
Cat. do produto - DrivesSymbol |
|
System module, liquid-cooled |
|