7SM-HYSLGCB5-380AE00F4-000098650

137G4040

iC7-Hybrid
Módulo de sistema refrig a líq
IC7-60SLGCB5-380AE00F4+AEZ1+AJFX+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+CAX0+DAHY+EGIN+EHEN
IP00/Tipo aberto, Tamanho do Chassi:AR10L
Módulo grid converter, GC, 380-500 V CA / 465-800 V CC, 380 A
Nível de EMC: Categoria C4
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: I/O and Relay Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: Nenhum, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC7-60SLGCB5-380AE00F4+AEZ1+AJFX+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+CAX0+DAHY+EGIN+EHEN

Detalhes do produto

Peso bruto 179 kg
Peso líquido 147 kg
Volume 0 l
EAN 5715253300955

General DD VC Class

Help Counter 1
Codificação Parte 1 7SM-HYSLGCB5-380AE00F4
Codificação Parte 2 -000098650
Peso Bruto Calculado [kg] 172
Peso líquido calculado [kg] 138
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec

iC7 System Modules - IC7SM

Série de produtos +DAHY iC7-Hybrid
Grupo de produto IC7-60 iC7-60
Categoria do produto SL Módulo de sistema refrig a líq
Tipo de produto GC Módulo grid converter, GC
Tensão de rede B5 380-500 V CA / 465-800 V CC
Corrente nominal -380A 380 A
Potência nominal XXX Não relevante
Grau de proteção E00 IP00/Tipo aberto
Categoria de EMC F4 Categoria C4
Extensão, unidade integração +AEZ1 Padrão, com filtro LC
Dispositivo entrada rede elétr +AJFX Fusíveis CA
Fusíveis e dispositivos CC +AKFX Fusíveis do barramento CC
Tipo conector circ. refriger. +ANN1 Conexão rápida
Compr. mangueira circ. refrig. +AONH Nenhum
Construção marítima +AFXX Nenhum
Proteção ambiental extra +AGCX Placas revestidas
Interface de comunicação X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interface de comunicação, X0 +BBEL Porta Ethernet, sem protocolo
E/S padrão +BDC1 I/O and Relay Option OC7C1
Segurança funcional +BEXX Nenhum, não atualizável
Painel de controle +BF20 Control Panel 2.8 OPX20
Tipo mont. painel de controle +BGK1 Montagem nivelada
Compr. cabo painel de controle +BH50 5,0 m (16 pés)
Compr. cabo unidade controle +BK50 5,0 m (16 pés), fibra
Compr. cabo placa acopl.estrel +BLXX Nenhum
Slot de opcional A +CAX0 Nenhum
Slot de opcional B +CBXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional C +CCXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional D +CDXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional E +CEXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional F +CFXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional G +CGXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional H +CHXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional I +CIXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional J +CJXX Nenhum, sem placa de montagem
Pacote de idioma +EL01 Global
Aplicação específica cliente +DBXX Nenhum
Recursos adicionais do drive 1 +DD1X Nenhum
Recursos adicionais do drive 2 +DE2X Nenhum
Recursos adicionais do drive 3 +DF3X Nenhum
Recursos adicionais do drive 4 +DG4X Nenhum
Recursos adicionais do drive 5 +DH5X Nenhum
Alta velocidade habilitada +DI6X Sem
ID pacote arquivo customização +EAXXXXXX Sem personalização
ID software do produto +ECXXX Última versão lançada
Documentação técnica +EGIN Guia de instalação
Idioma da documentação +EHEN Inglês
Etiqueta específica do cliente +EJXX Nenhum
Embalagem de envio +TACB Embalagem em caixa de papelão
Cert. marít. especif. produto. +VBXX Nenhum
Tipo de chassi AR10L AR10L
Código do modelo 01 IC7-60SLGCB5-380AE00F4
Código do modelo 02 +AEZ1+AJFX+AKFX+ANN1
Modelcode03 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Modelocode04 +BGK1+BH50+BK50+CAX0
Modelocode06 +DAHY
Modelocode08 +EGIN+EHEN
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
verificar se está completo OK
Texto de aprovação 1 Danfoss Ltd.
Texto de aprovação 2 22 Wycombe End,
Texto de aprovação 3 HP9 1NB, GB
Imag. aprov. CE - DrivesSymb 6
Endereço da empresa CE 2 DK-6430 Nordborg
Imag. logo empresa - DrivesSym J
Nome da empresa CE Danfoss A/S
Endereço da web da empresa CE www.danfoss.com
Tipo de resfriamento Liquid Cooled
Categoria do gabinete IP00 / OPEN TYPE
Frequência de entrada 50/60Hz
Frequência de saída 25-70Hz
Ima. de aprov. 7- DrivesSymbol u
Série de produt - DrivesSymbol iC7-Hybrid
Corrente nominal curto-circuit 100kA
Temp. do líquido. Alta sobrec. 45°C/113°F
Temp. do líquido. Baixa sobrec 45°C/113°F
Temp. do líquido. Carga nomin. 45°C/113°F
Imagem WEEE - DrivesSymbol f
Tensão CA 3X380-500VAC
Tensão do barramento CC 465-800VDC
Temperatura de armazenagem -40...70°C/-40...158°F
Corrente CA nominal 388A(500VAC)
Corrente do barramento CC 445A(742VDC)
Potência aparente 330KVA(500VAC)
Potência CC 330KW(742VDC)
Largura da unidade principal 140MM/5.5IN
Prof. da unidade principal 566MM/22.3IN
Altura da unidade principal 1295MM/51IN
Tipo de produto - DrivesSymbol Grid converter module
Cat. do produto - DrivesSymbol System module, liquid-cooled

iC7 System Modules Hybrid

Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)
Salescode part 1 IC7-60SLGCB5-380AE00F4
Salescode part 2 +AEZ1+AJFX+AKFX+ANN1
Salescode part 3 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+BH50+BK50+CAX0
Salescode part 5 +DAHY
Salescode part 6 +EGIN+EHEN

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality