IC7-60SLDC07-2880E00F4+AED1+AKFF+ANN1+AO20+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL

137G3378

iC7-Hybrid
Módulo de sistema refrig a líq
IC7-60SLDC07-2880E00F4+AED1+AKFF+ANN1+AO20+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL25+DAHY
IP00/Tipo aberto, Tamanho do Chassi:3xDR12L
Módulo conversor CC/CC, 525-690 V CA / 640-1100 V CC,2880 A
Nível de EMC: Categoria C4
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: I/O and Relay Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: Nenhum, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC7-60SLDC07-2880E00F4+AED1+AKFF+ANN1+AO20+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL25+DAHY
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 792 Kilogram
Peso líquido 678 Kilogram
EAN 5715253294087

 

Série de produtos +DAHY iC7-Hybrid
Grupo de produto IC7-60 iC7-60
Categoria do produto SL Módulo de sistema refrig a líq
Salescode part 2 +AED1+AKFF+ANN1 +AED1+AKFF+ANN1
Tipo de produto DC Módulo conversor CC/CC
Salescode part 3 +AO20+BAMT+BDC1+BEXX+BF20 +AO20+BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Tensão de rede 07 525-690 V CA / 640-1100 V CC
Corrente nominal -2880 2880 A
Salescode part 4 +BGK1+BH15+BK03+BL25 +BGK1+BH15+BK03+BL25
Potência nominal XXX Não relevante
Salescode part 5 +DAHY +DAHY
Grau de proteção E00 IP00/Tipo aberto
Categoria de EMC F4 Categoria C4
Extensão, unidade integração +AED1 Padrão, com filtro CC/CC
Dispositivo entrada rede elétr +AJXX Nenhum
Fusíveis e dispositivos CC +AKFF Fusíveis barramento CC e fonte
Tipo conector circ. refriger. +ANN1 Conexão rápida
Compr. mangueira circ. refrig. +AO20 2,0 m (6 pés)
Construção marítima +AFXX Nenhum
Proteção ambiental extra +AGCX Placas revestidas
Interface de comunicação X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interface de comunicação, X0 +BBEL Porta Ethernet, sem protocolo
E/S padrão +BDC1 I/O and Relay Option OC7C1
Segurança funcional +BEXX Nenhum, não atualizável
Painel de controle +BF20 Control Panel 2.8 OPX20
Tipo mont. painel de controle +BGK1 Montagem nivelada
Compr. cabo painel de controle +BH15 1,5 m (5 pés)
Compr. cabo unidade controle +BK03 0,3 m (1 pé), fibra
Compr. cabo placa acopl.estrel +BL25 2,5 m (8 pés), fibra
Slot de opcional A +CAXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional B +CBXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional C +CCXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional D +CDXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional E +CEXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional F +CFXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional G +CGXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional H +CHXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional I +CIXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional J +CJXX Nenhum, sem placa de montagem
Pacote de idioma +EL01 Global
Aplicação específica cliente +DBXX Nenhum
Recursos adicionais do drive 1 +DD1X Nenhum
Recursos adicionais do drive 2 +DE2X Nenhum
Recursos adicionais do drive 3 +DF3X Nenhum
Recursos adicionais do drive 4 +DG4X Nenhum
Recursos adicionais do drive 5 +DH5X Nenhum
Alta velocidade habilitada +DI6X Sem
ID pacote arquivo customização +EAXXXXXX Sem personalização
ID software do produto +ECXXX Última versão lançada
Documentação técnica +EGXX Nenhum
Idioma da documentação +EHXX Múltiplos idiomas
Etiqueta específica do cliente +EJXX Nenhum
Embalagem de envio +TACB Embalagem em caixa de papelão
Cert. marít. especif. produto. +VBXX Nenhum
Tipo de chassi 3XDR12L 3xDR12L
Código do modelo 01 IC7-60SLDC07-2880E00F4
Código do modelo 02 +AED1+AKFF+ANN1
Modelcode03 +AO20+BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Modelocode04 +BGK1+BH15+BK03+BL25
Modelocode06 +DAHY
Largura da unidade principal 3X235MM/9.3IN 3X235MM/9.3IN
Altura da unidade principal 1282MM/50.5IN 1282MM/50.5IN
Prof. da unidade principal 568MM/22.4IN 568MM/22.4IN
Calculated Gross Weight [kg] 822
Calculated Net Weight [kg] 690
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Cat. do produto - DrivesSymbol System module, liquid-cooled System module, liquid-cooled
Categoria do gabinete IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
Codificação Parte 1 7SM-HYSLDC07-2880E00F4
Codificação Parte 2 -000098025
Corrente de carga/fonte CC 2940A(1025VDC) 2940A(1025VDC)
Corrente do barramento CC 2940A(1025VDC) 2940A(1025VDC)
Corrente nominal curto-circuit 100kA 100kA
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Help Counter 1
Potência CC 3013KW(1025VDC) 3013KW(1025VDC)
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)
Salescode part 1 IC7-60SLDC07-2880E00F4 IC7-60SLDC07-2880E00F4
Temp. do líquido. Alta sobrec. 45°C/113°F 45°C/113°F
Temp. do líquido. Baixa sobrec 45°C/113°F 45°C/113°F
Temp. do líquido. Carga nomin. 45°C/113°F 45°C/113°F
Temperatura de armazenagem -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Tensão de carga/fonte CC 0-VDC BUS 0-VDC BUS
Tensão do barramento CC 640-1100VDC 640-1100VDC
Tipo de produto - DrivesSymbol DC/DC converter module DC/DC converter module
Tipo de resfriamento Liquid Cooled Liquid Cooled
verificar se está completo OK OK

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality