IC7-60SLGC07-1500E00F4+AEZ3+AJFX+ANN1+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN

137G1053

iC7-Hybrid
Módulo de sistema refrig a líq
IC7-60SLGC07-1500E00F4+AEZ3+AJFX+ANN1+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
IP00/Tipo aberto, Tamanho do Chassi:2xAR12L
Módulo grid converter, GC, 525-690 V CA / 640-1100 V CC,1500 A
Nível de EMC: Categoria C4
Nenhum
E/S básica: Nenhum
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: Nenhum, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC7-60SLGC07-1500E00F4+AEZ3+AJFX+ANN1+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 713 Kilogram
Peso líquido 603 Kilogram
EAN 5715253269740

 

Série de produtos +DAHY iC7-Hybrid
Grupo de produto IC7-60 iC7-60
Categoria do produto SL Módulo de sistema refrig a líq
Salescode part 2 +AEZ3+AJFX+ANN1 +AEZ3+AJFX+ANN1
Tipo de produto GC Módulo grid converter, GC
Salescode part 3 +AONH+BAMT+BEXX +AONH+BAMT+BEXX
Tensão de rede 07 525-690 V CA / 640-1100 V CC
Corrente nominal -1500 1500 A
Salescode part 4 +DAHY +DAHY
Potência nominal XXX Não relevante
Salescode part 5 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
Grau de proteção E00 IP00/Tipo aberto
Categoria de EMC F4 Categoria C4
Extensão, unidade integração +AEZ3 Padrão, com filtro LCL
Dispositivo entrada rede elétr +AJFX Fusíveis CA
Fusíveis e dispositivos CC +AKXX Nenhum
Tipo conector circ. refriger. +ANN1 Conexão rápida
Compr. mangueira circ. refrig. +AONH Nenhum
Construção marítima +AFXX Nenhum
Proteção ambiental extra +AGCX Placas revestidas
Interface de comunicação X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interface de comunicação, X0 +BBEL Porta Ethernet, sem protocolo
E/S padrão +BDXX Nenhum
Segurança funcional +BEXX Nenhum, não atualizável
Painel de controle +BFXX Nenhum
Tipo mont. painel de controle +BGXX Nenhum
Compr. cabo painel de controle +BHXX Nenhum
Compr. cabo unidade controle +BKXX Nenhum
Compr. cabo placa acopl.estrel +BLXX Nenhum
Slot de opcional A +CAXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional B +CBXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional C +CCXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional D +CDXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional E +CEXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional F +CFXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional G +CGXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional H +CHXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional I +CIXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional J +CJXX Nenhum, sem placa de montagem
Pacote de idioma +EL01 Global
Aplicação específica cliente +DBXX Nenhum
Recursos adicionais do drive 1 +DD1X Nenhum
Recursos adicionais do drive 2 +DE2X Nenhum
Recursos adicionais do drive 3 +DF3X Nenhum
Recursos adicionais do drive 4 +DG4X Nenhum
Recursos adicionais do drive 5 +DH5X Nenhum
Alta velocidade habilitada +DI6X Sem
ID pacote arquivo customização +EAXXXXXX Sem personalização
ID software do produto +ECXXX Última versão lançada
Documentação técnica +EGIN Guia de instalação
Idioma da documentação +EHEN Inglês
Etiqueta específica do cliente +EJXX Nenhum
Embalagem de envio +TACB Embalagem em caixa de papelão
Cert. marít. especif. produto. +VBXX Nenhum
Tipo de chassi 2XAR12L 2xAR12L
Código do modelo 01 IC7-60SLGC07-1500E00F4
Código do modelo 02 +AEZ3+AJFX+ANN1
Modelcode03 +AONH+BAMT+BEXX
Modelocode06 +DAHY
Modelocode08 +EGIN+EHEN
Largura da unidade principal 2X235MM/9.3IN+309MM/12.2IN 2X235MM/9.3IN+309MM/12.2IN
Altura da unidade principal 1295MM/51IN+607MM/23.9IN 1295MM/51IN+607MM/23.9IN
Prof. da unidade principal 566MM/22.3IN+308.5MM/12.15IN 566MM/22.3IN+308.5MM/12.15IN
Calculated Gross Weight [kg] 690
Calculated Net Weight [kg] 585
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Cat. do produto - DrivesSymbol System module, liquid-cooled System module, liquid-cooled
Categoria do gabinete IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
Codificação Parte 1 7SM-HYSLGC07-1500E00F4
Codificação Parte 2 -000095386
Corrente CA nominal 1532A 1532A
Corrente do barramento CC 1751A(1025VDC) 1751A(1025VDC)
Corrente nominal curto-circuit 100kA 100kA
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Frequência de entrada 50/60Hz 50/60Hz
Frequência de saída 25-70Hz 25-70Hz
Help Counter 1
Potência aparente /1593KVA(600VAC) /1593KVA(600VAC)
Potência aparente 1831KVA(690VAC) 1831KVA(690VAC)
Potência CC 1794KW(1025VDC) 1794KW(1025VDC)
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)
Salescode part 1 IC7-60SLGC07-1500E00F4 IC7-60SLGC07-1500E00F4
Temp. do líquido. Alta sobrec. 38°C/100°F 38°C/100°F
Temp. do líquido. Baixa sobrec 38°C/100°F 38°C/100°F
Temp. do líquido. Carga nomin. 38°C/100°F 38°C/100°F
Temperatura de armazenagem -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Tensão CA 3X525-690VAC 3X525-690VAC
Tensão do barramento CC 640-1100VDC 640-1100VDC
Tipo de produto - DrivesSymbol Grid converter module Grid converter module
Tipo de resfriamento Liquid Cooled Liquid Cooled
verificar se está completo OK OK

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality