IC7-60SLIN07-416AE00F4+AEU1+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAMA+EGIN+EHEN

137G1046

iC7-Marine
Módulo de sistema refrig a líq
IC7-60SLIN07-416AE00F4+AEU1+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAMA+EGIN+EHEN
IP00/Tipo aberto, Tamanho do Chassi:IR10L
Módulo do inversor, INU, 525-690 V CA / 640-1100 V CC,416 A
Nível de EMC: Categoria C4
Nenhum
E/S básica: Nenhum
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: Nenhum, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC7-60SLIN07-416AE00F4+AEU1+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAMA+EGIN+EHEN
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 159 Kilogram
Peso líquido 127 Kilogram
EAN 5715253269672

 

Série de produtos +DAMA iC7-Marine
Grupo de produto IC7-60 iC7-60
Categoria do produto SL Módulo de sistema refrig a líq
Tipo de produto IN Módulo do inversor, INU
Tensão de rede 07 525-690 V CA / 640-1100 V CC
Corrente nominal -416A 416 A
Potência nominal 400 400 kW/550 HP
Grau de proteção E00 IP00/Tipo aberto
Categoria de EMC F4 Categoria C4
Extensão, unidade integração +AEU1 Padrão, com filtro dU/dt
Dispositivo entrada rede elétr +AJXX Nenhum
Fusíveis e dispositivos CC +AKXX Nenhum
Tipo conector circ. refriger. +ANNC Conexão roscada, G 1/2"
Compr. mangueira circ. refrig. +AONH Nenhum
Construção marítima +AFXX Nenhum
Proteção ambiental extra +AGCX Placas revestidas
Interface de comunicação X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interface de comunicação, X0 +BBEL Porta Ethernet, sem protocolo
E/S padrão +BDXX Nenhum
Segurança funcional +BEXX Nenhum, não atualizável
Painel de controle +BFXX Nenhum
Tipo mont. painel de controle +BGXX Nenhum
Compr. cabo painel de controle +BHXX Nenhum
Compr. cabo unidade controle +BKXX Nenhum
Compr. cabo placa acopl.estrel +BLXX Nenhum
Slot de opcional A +CAXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional B +CBXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional C +CCXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional D +CDXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional E +CEXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional F +CFXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional G +CGXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional H +CHXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional I +CIXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional J +CJXX Nenhum, sem placa de montagem
Pacote de idioma +EL01 Global
Aplicação específica cliente +DBXX Nenhum
Recursos adicionais do drive 1 +DD1X Nenhum
Recursos adicionais do drive 2 +DE2X Nenhum
Recursos adicionais do drive 3 +DF3X Nenhum
Recursos adicionais do drive 4 +DG4X Nenhum
Recursos adicionais do drive 5 +DH5X Nenhum
Alta velocidade habilitada +DI6X Sem
ID pacote arquivo customização +EAXXXXXX Sem personalização
ID software do produto +ECXXX Última versão lançada
Documentação técnica +EGIN Guia de instalação
Idioma da documentação +EHEN Inglês
Etiqueta específica do cliente +EJXX Nenhum
Embalagem de envio +TACB Embalagem em caixa de papelão
Cert. marít. especif. produto. +VBXX Nenhum
Tipo de chassi IR10L IR10L
Código do modelo 01 IC7-60SLIN07-416AE00F4
Código do modelo 02 +AEU1+ANNC
Modelcode03 +AONH+BAMT+BEXX
Modelocode06 +DAMA
Modelocode08 +EGIN+EHEN
Largura da unidade principal 140MM/5.5IN 140MM/5.5IN
Altura da unidade principal 1295MM/51IN 1295MM/51IN
Prof. da unidade principal 566MM/22.3IN 566MM/22.3IN
Calculated Gross Weight [kg] 140
Calculated Net Weight [kg] 106
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Cat. do produto - DrivesSymbol System module, liquid-cooled System module, liquid-cooled
Categoria do gabinete IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
Codificação Parte 1 7SM-MASLIN07-416AE00F4
Codificação Parte 2 -000095370
Corrente CA nominal 425A 425A
Corrente contínua IH (1/5 min) 312A 312A
Corrente de partida Imax (3 s) 624A 624A
Corrente de sobrec IH (1/5min) 468A 468A
Corrente de sobrec IL (1/5min) 458A 458A
Corrente do barramento CC 472A(932VDC) 472A(932VDC)
Corrente nominal curto-circuit 100kA 100kA
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Frequência de saída 0-599Hz 0-599Hz
Help Counter 1
IL de corrente cont. (1/5 min) 416A 416A
Pot. típica do motor PH (150%) 250KW(690VAC)/300HP(575VAC) 250KW(690VAC)/300HP(575VAC)
Pot. típica do motor PL (110%) 400KW(690VAC)/400HP(575VAC) 400KW(690VAC)/400HP(575VAC)
Potência CC 439KW(932VDC) 439KW(932VDC)
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)
Salescode part 1 IC7-60SLIN07-416AE00F4 IC7-60SLIN07-416AE00F4
Salescode part 2 +AEU1+ANNC +AEU1+ANNC
Salescode part 3 +AONH+BAMT+BEXX +AONH+BAMT+BEXX
Salescode part 4 +DAMA +DAMA
Salescode part 5 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
Temp. do líquido. Alta sobrec. 45°C/113°F 45°C/113°F
Temp. do líquido. Baixa sobrec 45°C/113°F 45°C/113°F
Temp. do líquido. Carga nomin. 45°C/113°F 45°C/113°F
Temperatura de armazenagem -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Tensão CA 3X0-575/600/690VAC 3X0-575/600/690VAC
Tensão do barramento CC 640-1100VDC 640-1100VDC
Tipo de produto - DrivesSymbol Inverter module Inverter module
Tipo de resfriamento Liquid Cooled Liquid Cooled
verificar se está completo OK OK

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality