IC7-60SLIN07-416AE00F4+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK15+DAMA+EGIN+EH

137G0117

iC7-Marine
Módulo de sistema refrig a líq
IC7-60SLIN07-416AE00F4+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK15+DAMA+EGIN+EHEN
IP00/Tipo aberto, Tamanho do Chassi:IM10L
Módulo do inversor, INU, 525-690 V CA / 640-1100 V CC,416 A
Nível de EMC: Categoria C4
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: I/O and Relay Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: Nenhum, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC7-60SLIN07-416AE00F4+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK15+DAMA+EGIN+EHEN
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 65 Kilogram
Peso líquido 44 Kilogram
EAN 5715253260013

 

Série de produtos +DAMA iC7-Marine
Grupo de produto IC7-60 iC7-60
Categoria do produto SL Módulo de sistema refrig a líq
Tipo de produto IN Módulo do inversor, INU
Tensão de rede 07 525-690 V CA / 640-1100 V CC
Corrente nominal -416A 416 A
Potência nominal 400 400 kW/550 HP
Grau de proteção E00 IP00/Tipo aberto
Categoria de EMC F4 Categoria C4
Extensão, unidade integração +AEXX Nenhum
Dispositivo entrada rede elétr +AJXX Nenhum
Fusíveis e dispositivos CC +AKXX Nenhum
Tipo conector circ. refriger. +ANN1 Conexão rápida
Compr. mangueira circ. refrig. +AONH Nenhum
Construção marítima +AFXX Nenhum
Proteção ambiental extra +AGCX Placas revestidas
Interface de comunicação X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interface de comunicação, X0 +BBEL Porta Ethernet, sem protocolo
E/S padrão +BDC1 I/O and Relay Option OC7C1
Segurança funcional +BEXX Nenhum, não atualizável
Painel de controle +BF20 Control Panel 2.8 OPX20
Tipo mont. painel de controle +BGK1 Montagem nivelada
Compr. cabo painel de controle +BH15 1,5 m (5 pés)
Compr. cabo unidade controle +BK15 1,5 m (5 pés), fibra
Compr. cabo placa acopl.estrel +BLXX Nenhum
Slot de opcional A +CAXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional B +CBXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional C +CCXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional D +CDXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional E +CEXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional F +CFXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional G +CGXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional H +CHXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional I +CIXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional J +CJXX Nenhum, sem placa de montagem
Pacote de idioma +EL01 Global
Aplicação específica cliente +DBXX Nenhum
Recursos adicionais do drive 1 +DD1X Nenhum
Recursos adicionais do drive 2 +DE2X Nenhum
Recursos adicionais do drive 3 +DF3X Nenhum
Recursos adicionais do drive 4 +DG4X Nenhum
Recursos adicionais do drive 5 +DH5X Nenhum
Alta velocidade habilitada +DI6X Sem
ID pacote arquivo customização +EAXXXXXX Sem personalização
ID software do produto +ECXXX Última versão lançada
Documentação técnica +EGIN Guia de instalação
Idioma da documentação +EHEN Inglês
Etiqueta específica do cliente +EJXX Nenhum
Embalagem de envio +TACB Embalagem em caixa de papelão
Cert. marít. especif. produto. +VBXX Nenhum
Tipo de chassi IM10L IM10L
Código do modelo 01 IC7-60SLIN07-416AE00F4
Código do modelo 02 +ANN1
Modelcode03 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Modelocode04 +BGK1+BH15+BK15
Modelocode06 +DAMA
Modelocode08 +EGIN+EHEN
Largura da unidade principal 140MM/5.5IN 140MM/5.5IN
Altura da unidade principal 710MM/28IN 710MM/28IN
Prof. da unidade principal 558MM/22IN 558MM/22IN
Calculated Gross Weight [kg] 64
Calculated Net Weight [kg] 41
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Cat. do produto - DrivesSymbol System module, liquid-cooled System module, liquid-cooled
Categoria do gabinete IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
Codificação Parte 1 7SM-MASLIN07-416AE00F4
Codificação Parte 2 -000094391
Corrente CA nominal 425A 425A
Corrente contínua IH (1/5 min) 312A 312A
Corrente de partida Imax (3 s) 624A 624A
Corrente de sobrec IH (1/5min) 468A 468A
Corrente de sobrec IL (1/5min) 458A 458A
Corrente do barramento CC 472A(932VDC) 472A(932VDC)
Corrente nominal curto-circuit 100kA 100kA
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Frequência de saída 0-599Hz 0-599Hz
Help Counter 1
IL de corrente cont. (1/5 min) 416A 416A
Pot. típica do motor PH (150%) 250KW(690VAC)/300HP(575VAC) 250KW(690VAC)/300HP(575VAC)
Pot. típica do motor PL (110%) 400KW(690VAC)/400HP(575VAC) 400KW(690VAC)/400HP(575VAC)
Potência CC 439KW(932VDC) 439KW(932VDC)
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)
Salescode part 1 IC7-60SLIN07-416AE00F4 IC7-60SLIN07-416AE00F4
Salescode part 2 +ANN1 +ANN1
Salescode part 3 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+BH15+BK15 +BGK1+BH15+BK15
Salescode part 5 +DAMA +DAMA
Salescode part 6 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
Temp. do líquido. Alta sobrec. 45°C/113°F 45°C/113°F
Temp. do líquido. Baixa sobrec 45°C/113°F 45°C/113°F
Temp. do líquido. Carga nomin. 45°C/113°F 45°C/113°F
Temperatura de armazenagem -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Tensão CA 3X0-575/600/690VAC 3X0-575/600/690VAC
Tensão do barramento CC 640-1100VDC 640-1100VDC
Tipo de produto - DrivesSymbol Inverter module Inverter module
Tipo de resfriamento Liquid Cooled Liquid Cooled
verificar se está completo OK OK

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality