Série de produtos |
+DAHY |
iC7-Hybrid |
|
Grupo de produto |
IC7-60 |
iC7-60 |
|
Categoria do produto |
SL |
Módulo de sistema refrig a líq |
|
Salescode part 2 |
+AED1+AKFF+ANN1 |
+AED1+AKFF+ANN1 |
|
Tipo de produto |
DC |
Módulo conversor CC/CC |
|
Salescode part 3 |
+AO20+BAPR+BDC1+BEXX+BF20 |
+AO20+BAPR+BDC1+BEXX+BF20 |
|
Tensão de rede |
B5 |
380-500 V CA / 465-800 V CC |
|
Corrente nominal |
-1080 |
1080 A |
|
Salescode part 4 |
+BGK1+BH25+BK03+BL25 |
+BGK1+BH25+BK03+BL25 |
|
Potência nominal |
XXX |
Não relevante |
|
Salescode part 5 |
+DAHY |
+DAHY |
|
Grau de proteção |
E00 |
IP00/Tipo aberto |
|
Categoria de EMC |
F4 |
Categoria C4 |
|
Extensão, unidade integração |
+AED1 |
Padrão, com filtro CC/CC |
|
Dispositivo entrada rede elétr |
+AJXX |
Nenhum |
|
Fusíveis e dispositivos CC |
+AKFF |
Fusíveis barramento CC e fonte |
|
Tipo conector circ. refriger. |
+ANN1 |
Conexão rápida |
|
Compr. mangueira circ. refrig. |
+AO20 |
2,0 m (6 pés) |
|
Construção marítima |
+AFXX |
Nenhum |
|
Proteção ambiental extra |
+AGCX |
Placas revestidas |
|
Interface de comunicação X1/X2 |
+BAPR |
PROFINET RT OS7PR |
|
Interface de comunicação, X0 |
+BBEL |
Porta Ethernet, sem protocolo |
|
E/S padrão |
+BDC1 |
I/O and Relay Option OC7C1 |
|
Segurança funcional |
+BEXX |
Nenhum, não atualizável |
|
Painel de controle |
+BF20 |
Control Panel 2.8 OPX20 |
|
Tipo mont. painel de controle |
+BGK1 |
Montagem nivelada |
|
Compr. cabo painel de controle |
+BH25 |
2,5 m (8 pés) |
|
Compr. cabo unidade controle |
+BK03 |
0,3 m (1 pé), fibra |
|
Compr. cabo placa acopl.estrel |
+BL25 |
2,5 m (8 pés), fibra |
|
Slot de opcional A |
+CAXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional B |
+CBXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional C |
+CCXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional D |
+CDXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional E |
+CEXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional F |
+CFXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional G |
+CGXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional H |
+CHXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional I |
+CIXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional J |
+CJXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Pacote de idioma |
+EL01 |
Global |
|
Aplicação específica cliente |
+DBXX |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 1 |
+DD1X |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 2 |
+DE2X |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 3 |
+DF3X |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 4 |
+DG4X |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 5 |
+DH5X |
Nenhum |
|
Alta velocidade habilitada |
+DI6X |
Sem |
|
ID pacote arquivo customização |
+EAXXXXXX |
Sem personalização |
|
ID software do produto |
+ECXXX |
Última versão lançada |
|
Documentação técnica |
+EGXX |
Nenhum |
|
Idioma da documentação |
+EHXX |
Múltiplos idiomas |
|
Etiqueta específica do cliente |
+EJXX |
Nenhum |
|
Embalagem de envio |
+TACB |
Embalagem em caixa de papelão |
|
Cert. marít. especif. produto. |
+VBXX |
Nenhum |
|
Tipo de chassi |
DR12L |
DR12L |
|
Código do modelo 01 |
|
IC7-60SLDCB5-1080E00F4 |
|
Código do modelo 02 |
|
+AED1+AKFF+ANN1 |
|
Modelcode03 |
|
+AO20+BAPR+BDC1+BEXX+BF20 |
|
Modelocode04 |
|
+BGK1+BH25+BK03+BL25 |
|
Modelocode06 |
|
+DAHY |
|
Largura da unidade principal |
235MM/9.3IN |
235MM/9.3IN |
|
Altura da unidade principal |
1282MM/50.5IN |
1282MM/50.5IN |
|
Prof. da unidade principal |
568MM/22.4IN |
568MM/22.4IN |
|
Calculated Gross Weight [kg] |
|
274 |
|
Calculated Net Weight [kg] |
|
230 |
|
ECCN EU |
Y901 |
Y901 |
|
ECCN US |
3A999.a |
3A999.a |
|
Cat. do produto - DrivesSymbol |
System module, liquid-cooled |
System module, liquid-cooled |
|
Categoria do gabinete |
IP00 / OPEN TYPE |
IP00 / OPEN TYPE |
|
Codificação Parte 1 |
|
7SM-HYSLDCB5-1080E00F4 |
|
Codificação Parte 2 |
|
-000094129 |
|
Corrente de carga/fonte CC |
1103A(742VDC) |
1103A(742VDC) |
|
Corrente do barramento CC |
1103A(742VDC) |
1103A(742VDC) |
|
Corrente nominal curto-circuit |
100kA |
100kA |
|
Fornecedor |
ERR01 |
Não é possível determ fornec |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Potência CC |
819KW(742VDC) |
819KW(742VDC) |
|
Product Catalog |
NO_VIEW |
NO VIEW |
|
Product View (Switch) |
GLBL |
Global (Padrão) |
|
Salescode part 1 |
IC7-60SLDCB5-1080E00F4 |
IC7-60SLDCB5-1080E00F4 |
|
Temp. do líquido. Alta sobrec. |
45°C/113°F |
45°C/113°F |
|
Temp. do líquido. Baixa sobrec |
45°C/113°F |
45°C/113°F |
|
Temp. do líquido. Carga nomin. |
45°C/113°F |
45°C/113°F |
|
Temperatura de armazenagem |
-40...70°C/-40...158°F |
-40...70°C/-40...158°F |
|
Tensão de carga/fonte CC |
0-VDC BUS |
0-VDC BUS |
|
Tensão do barramento CC |
465-800VDC |
465-800VDC |
|
Tipo de produto - DrivesSymbol |
DC/DC converter module |
DC/DC converter module |
|
Tipo de resfriamento |
Liquid Cooled |
Liquid Cooled |
|
verificar se está completo |
OK |
OK |
|