CONVERSOR FREQUENCIA VACON00203L00124

136H5407

VACON0020-3L-0012-4+DLBR+LS60

Frequency Converter
VACON0020-3L-0012-4+DLBR+LS60MI03-0012-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Entrada CA trifásica, 380–480 VCA
12 Amp, IP20, Classe 4 EMC
DBIN, 60 Hz, MI03
Other options according to Model code

Código Danfoss: VACON0020-3L-0012-4+DLBR+LS60

Detalhes do produto

Peso bruto 1.99 kg
Peso líquido 0.99 kg
Volume 0 l
EAN 5710108719364

Vacon 0010/20

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos VACON Vacon
Gama de produtos 0020 Vacon 020
Segmento NONE Vacon 10/20
Customizado +BM25 Produto Vacon0020
Regional -R00 Internacional
Entrada -3L Entrada CA trifásica
Tensão -4 380–480 VCA
Corrente -0012 12 Amp
Current Description 12 AMP
Seleção API +SM20 API para Vacon0020
Placa opcional slot E +SE00 Sem opções
Montagem -DM Módulo do conversor
Gabinete +IP20 IP20
Nível de EMC +EMC4 Classe 4 EMC
Acessórios do gabinete A +Q000 Sem kit de placa PE
Acessórios do gabinete B +Q000 Sem opcional adicional
Idioma de documentação +DLBR Português do Brasil
Nível de documentação +DQCK Guia Rápido
Idioma do rótulo +LLUK Inglês
Pacote SW +F0107 Pacote de software VACON 20
Aplicação +A0000 Sem aplicação especial
Freio +DBIN DBIN
Unidades de display +LSSI Unidades métricas de medida
Ajuste de 50/60 Hz +LS60 60 Hz
Conjunto de parâmetros +L0000 Sem conjunto de parâmetros
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação CE +GACE (+GACE) Aprovação CE
Aprovação C-tick +GACT (+GACT) Aprovação C-Tick
Aprovação KC +GAKC (+GAKC) Aprovação KC
Garantia padrão +WT01 12/18 meses
Tamanho do Chassi MI03 MI03
Codificação Parte 1 70-AC3L00124W03A141BM25
Codificação Parte 2 -00065029
Código do modelo 01 VACON0020-3L-0012-4
Modelcode03 +DLBR
Modelocode05 +LS60
Código de estoque parte 1 70-AC3L00124W03A141BM25
Código de estoque parte 2 -00065029
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Salestext MI03-0012-4+IP20+EMC4
Peso líquido calculado [kg] 1.3
Calculated Net Weight 0.99
Peso Bruto Calculado [kg] 1.68
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 5.5
Dimensões LxAxP [mm] 100 X 255 X 109
Corrente constante (NO) [A] 3.3
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Help Counter 1
PREF COMO PARTE CÓD DE ESTOQUE 70- PREFIXO PARA VXS020
TIPO DE CHASSI VXS020 A TIPO DE CHASSI A
Recommended Plant ERR01
verificar se está completo OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality