136H0350
VACON0020-3L-0017-2
Frequency Converter
VACON0020-3L-0017-2MI04-0017-2+IP21+EMC4
Vacon 020
Entrada CA trifásica, 208–240 VCA
17 Amp, IP21, Classe 4 EMC
DBIN, 50 Hz, MI04
Other options according to Model code
O VACON® 20 é compacto e possui uma funcionalidade de programação que o
torna um dos conversores de frequência com adaptação mais fácil
disponível para aplicações de OEM.
O VACON® 20 tem uma funcionalidade PLC integrada de acordo com a IEC
61131-1, a qual gera economia de custos ao usuário.
Para o OEM ou o fabricante da máquina, é fácil alterar a lógica do
software do drive para se adaptar às suas próprias necessidades de
controle. O VACON® 20 é compatível com uma ampla variedade de conexões
de fieldbus, o que possibilita a integração eficaz da máquina,
eliminando a necessidade de gateways de fieldbus externos e conexões de
E/S paralelas.
Com o módulo de cópia opcional, as configurações de parâmetro podem ser
copiadas no VACON® 20 durante a fase de instalação sem a necessidade de
energia da rede elétrica, o que economiza tempo e trabalho.