136G7341
MCD60171BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Com contator de bypass int.
171 A, Trifásico 200-525 V CA
Chassi de tamanho 2, IP00
Controle de voltagem: 24 VCA/VCC
Outras opções de acordo com o código do modelo
O VLT® Soft Starter MCD 600 é uma solução completa para partida do
motor.
Transformadores de corrente medem a corrente do motor e fornecem
feedback para perfis de rampa controlada do motor.
O Controle de aceleração adaptativo (AAC) emprega automaticamente o
melhor perfil de partida e parada para a aplicação.
O Modo de emergência e a função Limpeza de bomba são recursos padrão.
O painel de controle remoto opcional adiciona outras funcionalidades às
opções do menu, como os botões Iniciar/Parar e os botões de acesso
rápido.
O VLT® Soft Starter MCD 600 está disponível em três tamanhos de
gabinete: S1, S2 e S3
S1: IP20 com contator de bypass integrado (20–129 A)
S2: IP00 com bypass integrado ou sem bypass (144 –579 A).
S3: IP00 com bypass integrado, sem bypass ou bypass externo
(590–1.250 A)
Para obter as características nominais de proteção IP20 nas conexões,
encomende o Kit Finger Guard como acessório.