FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0

134X1912

VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N5K5, Trifásico 380-480 VCA
Padrão IP66/UL tipo 4X
RFI Classe A1/B Integrado
Sem opcional
Quadro: MH3

Código Danfoss: FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0

Detalhes do produto

Peso bruto 8.6 kg
Peso líquido 8.2 kg
Volume 24.491 l
EAN 5710108080150

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FCP VLT® DriveMotor FCP
Série 106 106
Power Size N5K5 5.5 kW /7.5 HP
Tensão T4 Trifásico 380-480 VCA
Gabinete C66 Padrão IP66/UL tipo 4X
Filtro de RFI H1 RFI Classe A1/B Integrado
Opcional Ventilador F Com Ventilador
Versão especial SXX Última versão – SW padrão
Opcionais AX Sem opcional
Memory module 0 Memory module
Tamanho do Chassi MH3 MH3
Codificação Parte 1 FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0
Catálogo de produtos GLBL Global (Padrão)
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality