CONVERSOR FREQUENCIA FCP106N1K5T4C66H1FS

134X1908

VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N1K5, Trifásico 380-480 VCA
Padrão IP66/UL tipo 4X
RFI Classe A1/B Integrado
Sem opcional
Quadro: MH1

Código Danfoss: FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0

Detalhes do produto

Peso bruto 4.3 kg
Peso líquido 4 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710108080112

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FCP VLT® DriveMotor FCP
Série 106 106
Power Size N1K5 1.5 kW /2.0 HP
Tensão T4 Trifásico 380-480 VCA
Gabinete C66 Padrão IP66/UL tipo 4X
Filtro de RFI H1 RFI Classe A1/B Integrado
Opcional Ventilador F Com Ventilador
Versão especial SXX Última versão – SW padrão
Opcionais AX Sem opcional
Memory module 0 Memory module
Tamanho do Chassi MH1 MH1
Codificação Parte 1 FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
Catálogo de produtos GLBL Global (Padrão)
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality