134X1906
VLT® DriveMotor FCP 106
0.75 kW /1.0 HP, Trifásico 380-480 VCA
Padrão IP66/UL tipo 4X
RFI Classe A1/B Integrado
Sem opcional
Quadro: MH1
O VLT® DriveMotor FCP 106 é um conversor
independente para montagem em quaisquer motores
de imã permanente ou de indução padrão.
O FCP 106 é fácil de instalar e fornece um controle
eficiente de motores na faixa de 0,55 a 7,5 kW
com uma ampla faixa de recursos padrão integrados
de bomba e ventilador.
Observação: Encomende a Placa do adaptador do
FCP 106 ou a Placa de montagem na parede do
FCP 106 separadamente como acessórios.