CONVERSOR FREQUENCIA FCP106NK55T4C66H1FS

134X1905

VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_NK55, Trifásico 380-480 VCA
Padrão IP66/UL tipo 4X
RFI Classe A1/B Integrado
Sem opcional
Quadro: MH1

Código Danfoss: FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0

Detalhes do produto

Peso bruto 4.3 kg
Peso líquido 4 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710108080082

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FCP VLT® DriveMotor FCP
Série 106 106
Power Size NK55 0.55 kW /0.75 HP
Tensão T4 Trifásico 380-480 VCA
Gabinete C66 Padrão IP66/UL tipo 4X
Filtro de RFI H1 RFI Classe A1/B Integrado
Opcional Ventilador F Com Ventilador
Versão especial SXX Última versão – SW padrão
Opcionais AX Sem opcional
Memory module 0 Memory module
Tamanho do Chassi MH1 MH1
Codificação Parte 1 FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fábrica da linha do pedido B901
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality