CONVERSOR FREQUENCIA FC280P18KT4E20H2BXC

134U3033

Conversores de Frequências
FC-280P18KT4E20H2BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
18,5 kW / 25 HP, Trifásico 380-480 VCA
IP20 / Chassis, EMC Cat C3 (200/400 V)
Circuito de frenagem, Sem exibição no display
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcionais de rede elétrica
CAN Open integrado
Quadro: K5
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-280P18KT4E20H2BXCXXXSXXXXA6

Detalhes do produto

Peso bruto 11.5 kg
Peso líquido 11.2 kg
Volume 61.56 l
EAN 5710107990528

VLT® Midi Drive FC 280

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® Midi Drive FC-
Série 280 280
Tamanho de Potência P18K 18,5 kW / 25 HP
Tensão T4 Trifásico 380-480 VCA
Gabinete E20 IP20 / Chassis
Filtro de RFI H2 EMC Cat C3 (200/400 V)
Freio e parada B Circuito de frenagem
Display X Sem exibição no display
Revestimento C Placas eletrôn. envernizadas
Opcional de rede elétrica X Sem opcionais de rede elétrica
Adaptação A X Sem adaptação
Adaptação B X Sem adaptação
Versão especial SXXX Última versão
Pacote de idioma padrão X Pacote de idioma padrão
Cartão de controle A6 CAN Open integrado
Tamanho do Chassi K5 K5
Codificação Parte 1 FC-280P18KT4E20H2BXC
Codificação Parte 2 XXXSXXXXA6
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Peso Bruto Calculado [kg] 11.8
Peso líquido calculado [kg] 11.5
Corrente intermitente (HO) [A] 55.5
Corrente intermitente (HO) [A] 55.5
Corrente constante (HO) [A] 37
Corrente constante (HO) [A] 34
Perdas HO [W] 402.8
kVA 25.6
Potência 160% (HO) [KW] 18.5
Altura [mm] 410
Largura s/ opcionais C [mm] 150
Profundidade [mm] 245
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-280P18KT4E20H2BXC
Código do modelo 02 XXXSXXXXA6
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality