FC-102N250T4E20H4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134L9655

Conversores de Frequências
FC-102N250T4E20H4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC-102
(N250) 250 KW / 350 HP,
Trifásico, 380 - 480 VCA,(E20) IP20 / Chassis
RFI classe A1 (C2)
Parada segura
Painel de contr local gráfico
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: D4H
Sem Opcional A, Sem Opcionais B
Sem opcional C1, Sem opcional D

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-102N250T4E20H4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 124 Kilogram
Peso líquido 109 Kilogram
Volume 426.496 Liter
EAN 5710107848645

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Potência Nominal N250 (N250) 250 KW / 350 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 4 380 - 480 VCA
Gabinete E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI H4 RFI classe A1 (C2)
Freio - Safe Stop T Parada segura
LCP G Painel de contr local gráfico
Revestimento de PCB C Placas eletrôn. envernizadas
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A AX Sem Opcional A
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO CX Sem opcional C0
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C XX Sem opção de software
Opcional D DX Sem opcional D
Tamanho do Chassi D4H D4H
Catálogo de produtos GLBL Global (Padrão)
Codificação Parte 1 FC-102N250T4E20H4TGC
Codificação Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potência 110% (NO) [KW] 250 250
Altura [mm] 1122,0 1122,0
Altura c/ Regen/Loadshare [mm] 1268,0 1268,0
Largura s/ opcionais C [mm] 350,0 350,0
Profundidade [mm] 375,0 375,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 375,0 375,0
kVA 333 333
Perdas NO [W] 5129 5129
Perdas NO [W] 4558 4558
Corrente constante (NO) [A] 480 480
Corrente intermitente (NO) [A] 528 528
Corrente constante (NO) [A] 443 443
Corrente intermitente (NO) [A] 487 487
Calculated Gross Weight [kg] 125.3
Calculated Net Weight [kg] 125
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fábrica da linha do pedido B901 B901
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-102N250T4E20H4TGC
Código do modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality