CONVERSOR FREQUENCIA FCD302PK55T4W66H1X1

134H8625

CONV.FREQ. FCD302 0,55 kW/0,75 HP380-480 VCA (Trifásico)

Código Danfoss: FCD302PK55T4W66H1X1EMXCXXXXXANBXXXXXXDX

Detalhes do produto

Peso bruto 9.7 kg
Peso líquido 9.5 kg
Volume 39.938 l
EAN 5710107737499

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FCD VLT® Decentral Drive FCD
Série VLT 302 302
Potência Nominal PK55 0,55 kW/0,75 HP
Tensão de rede T4 380-480 VCA (Trifásico)
Gabinete W66 Branco Padrão IP66/NEMA4X
Filtro de RFI H1 RFI Classe A1/C2
Freio X Sem freio
Configuração do hardware 1 Compl. pequeno independente
Suportes E Suportes planos
Roscas M Roscas métricas
Opcional de Interruptor X Sem opcional de interruptor
Display C With display connector
Plugues de Sensores X Sem plugues do sensor
Plugue do Motor X Sem plugue do motor
Plugue da Rede Elétrica X Sem plugue de rede elétrica
Plugue do Fieldbus X Sem plugue de fieldbus
Reservado X Reservado
Opcional A AN Ethernet IP
Opcional B BX Sem opcionais B
Reservado para SW XXXXX Reservado para SW
Opcional D DX Sem opcional
Tamanho do Chassi FCD302 MF1 (MF1) MF1
Codificação Parte 1 FCD302PK55T4W66H1X1EMXCXXXXX
Codificação Parte 2 ANBXXXXXXDX
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Peso Bruto Calculado [kg] 10.1
Peso líquido calculado [kg] 9.8
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FCD302PK55T4W66H1X1EMXCXXXXX
Modelocode02 ANBXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality