CONVERSOR FREQUENCIA FCD302P3K0T4B66H1XY

134F3168

CONV.FREQ. FCD302 3,0 kW/4,0 HP380-480 VCA (Trifásico)

Código Danfoss: FCD302P3K0T4B66H1XYXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

Detalhes do produto

Peso bruto 9.47 kg
Peso líquido 6.4 kg
Volume 31.95 l
EAN 5710107429202

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FCD VLT® Decentral Drive FCD
Série VLT 302 302
Potência Nominal P3K0 3,0 kW/4,0 HP
Tensão de rede T4 380-480 VCA (Trifásico)
Gabinete B66 Preto Padrão IP66/NEMA4X
Filtro de RFI H1 RFI Classe A1/C2
Freio X Sem freio
Configuração do hardware Y Peça do conversor, gab grande
Suportes X Sem suportes
Roscas X Sem caixa de instalação
Opcional de Interruptor X Sem opcional de interruptor
Display X No Display Connector
Plugues de Sensores X Sem plugues do sensor
Plugue do Motor X Sem plugue do motor
Plugue da Rede Elétrica X Sem plugue de rede elétrica
Plugue do Fieldbus X Sem plugue de fieldbus
Reservado X Reservado
Opcional A A0 Profibus DP
Opcional B BX Sem opcionais B
Reservado para SW XXXXX Reservado para SW
Opcional D D0 Entrada de backup de 24 VCC
Tamanho do Chassi FCD302 MF2 (MF2) MF2
Codificação Parte 1 FCD302P3K0T4B66H1XYXXXXXXXXX
Codificação Parte 2 A0BXXXXXXD0
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Peso Bruto Calculado [kg] 10.2
Peso líquido calculado [kg] 9.9
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FCD302P3K0T4B66H1XYXXXXXXXXX
Modelocode02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality