FC-360H4K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

134F2977

FC-360H4K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
High Overload 4,0 KW / 5,5 HP (T4) 380-480VCA (Trifásico)
IP20 / Chassis RFI Class A2
(B) Chopper de Frenagem Cartão de controle padrão
Coated PCB

Código Danfoss: FC-360H4K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 4.107 Kilogram
Peso líquido 3.632 Kilogram
EAN 5710107427321

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Product Group FC- Adjustable Frequency Converter
Série 360 (360) 360
Power H High Overload
Tamanho de Potência 4K0 4,0 KW / 5,5 HP
Tensão T4 (T4) 380-480VCA (Trifásico)
Enclosure E20 IP20 / Chassis
RFI Filter H2 RFI Class A2
Brake & Stop B (B) Chopper de Frenagem
Display X Sem display (sem tampa cega)
Coating C Coated PCB
Opcional de rede elétrica D Divisão de carga
Adaptation A X Standard Cable Entries
Adaptation B X No Adaptation
Versão especial SXXX Última versão – SW Padrão
Software Language Pack X Standard Language Pack
Cartão de controle AX Cartão de controle padrão
Opcional B BX (BX) Sem Opcional B
Tamanho do Chassi J2 J2
Codificação Parte 1 FC-360H4K0T4E20H2BXC
Codificação Parte 2 DXXSXXXXAXBX
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 4.09
Calculated Net Weight [kg] 3.6
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-360H4K0T4E20H2BXC
Código do modelo 02 DXXSXXXXAXBX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality