134F2976
FC-360H3K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
High Overload 3,0 KW / 4,0 HP (T4) 380-480VCA (Trifásico)
IP20 / Chassis RFI Class A2
(B) Chopper de Frenagem Cartão de controle padrão
Coated PCB
O Danfoss VLT® AutomationDrive FC 360 é dedicado a aplicaçõesindustriais, como bombas e ventiladores, transportadores, extrusores,bancadas de tração etc., cobrindo uma faixa de potência de 0,37 a 75 kW,380 a 480 V trifásica.
Com uma ampla variedade de poderosos recursos padrão e opcionais, umdesign de HMI fácil de usar, seleções de aplicações e altaconfiabilidade contra ambientes agressivos, o VLT® AutomationDrive FC360 fornece alto desempenho e funções versáteis com o menor custo geralde propriedade, tornando-o a combinação perfeita para clientes OEM.
Observação: Filtro CC integrado para toda a faixa de potência. Circuitode frenagem integrado de até 22 kW. Solicite o display do LCPseparadamente como acessório.